Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
Easily controlled automation with new dryve motor control systems for igus linear axes05-01-19
In its drylin product range, igus has been offering lubrication-free linear axes with matching stepper and DC motors for several years. As "drylin E", users can use these motorised axes configured ready-to-install in different installation sizes as single axis or in gantry structure, for example with format and height adjustments or pick-and-place applications. For an easy control and operation of the axes, igus' D3 dryve now offers users a control system for simple movement and the D1 dryve a control system for more complex tasks. This allows a variety of tasks to be automated without programming. |