Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
Innovative Ethernet Cables for tomorrow’s standards17-12-18
Finding an Ethernet cable that can handle the mechanical demands of industrial applications and still function electrically, in accordance to the various Ethernet protocols, is a major challenge that customers face. It is also difficult, yet critical, for customers to find an Ethernet cable that combines high frequency and bandwidth with extended service life. To meet these requirements, chainflex® Ethernet cables from igus® are highly recommended. These cables meet various criteria, from electrical parameters such as transmission specifications, to mechanical parameters such as linear and torsional movement, reduced bend radii, appropriate temperature ranges, and chemical and oil resistance. |