Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Deslizando facilmente com as fitas deslizantes tribo-tape da igus18-07-18

A empresa igus apresentou a sua gama de produtos de tribo-tape na Hannover Messe 2018

Como uma superfície deslizante, a tribo-tape reduz o atrito durante movimentos lineares, permite um deslizamento suave e diminui o desgaste. A fita também já está sendo usada na proteção de bordas e proteção de produtos revestindo partes de metal em sistemas de embalagem ou sistemas de transporte. As tribo-tapes iglidur são tribologicamente otimizadas, o que as torna extremamente resistentes ao desgaste comparado com materiais padrão. Na Hannover Messe 2018, a igus mostrou a sua gama de fitas tribo-tape com novos tamanhos e formas de fixação.

As fitas tribo-tape da igus são usadas onde é necessário um deslizamento suave, silencioso, simples e livre de lubrificantes. Por esse motivo, as fitas deslizantes já estão sendo usadas na construção de móveis, por exemplo, para ajustes. As fitas deslizantes iglidur também são impressionantes na indústria madeireira, onde prevalecem poeira e cavacos. Por exemplo, para simplificar a operação de uma serra ao cortar placas de isolamento de fibra de madeira, o tribo-tape garante um movimento fácil do batente giratório na lâmina da serra. Uma vez que as fitas deslizantes iglidur são completamente livre de lubrificantes, a serra não adere aos elementos de guia. Para aumentar a vida útil das fitas extremamente resistentes ao desgaste, a empresa especializada em motion plastics continuou a desenvolver o adesivo. O produto novo permite uma adesão ainda melhor da fita. Além disso, o novo adesivo está em conformidade com a FDA, podendo ser usado na indústria alimentícia.

Extrema resistência ao desgaste para materiais padrão Os materiais da fita foram capazes de comprovar a sua alta resistência ao desgaste no próprio laboratório de testes da igus que se estende sobre 2.750 metros quadrados. Em um teste de desgaste contra um pino de aço inoxidável, todas as quatro tribo-tapes receberam notas 10 vezes melhores em comparação com fibra de vidro PTFE e compostos de bronze PTFE. Ademais, os materiais apresentam pouca abrasão e são livres de lubrificação e de manutenção.

Quatro polímeros de alto desempenho para aplicações diferentes
A fita deslizante azul feito do material iglidur A160 em conformidade com a FDA é altamente resistente a produtos químicos e cumpre os requisitos rigorosos de higiene e segurança na indústria alimentícia. Devido à sua cor azul, o material também pode ser detectado visualmente. Com o material B160, a resistência ao desgaste agora foi aumentada mais uma vez. Devido à sua cor preta, o iglidur B160 também pode ser discretamente assimilado em áreas visíveis, por exemplo, na indústria moveleira. O material W160 foi desenvolvido para indústrias com altos requisitos higiênicos. Ele possui propriedades antibacterianas e é usado em máquinas para endurecimento odontológico ou esterilização. Além disso, o iglidur W160 contém aditivos estabilizantes UV, fazendo com que as propriedades do material não sejam alteradas, mesmo no caso de oxidação causada por luz. A quarta tribo-tape é feita do material especialista em altas temperaturas iglidur V400: ele é extremamente resistente ao calor e pode ser usado em temperaturas até 200 graus, com adesão até 160 graus. Devido à sua extrema resistência ao desgaste, o iglidur V400 é adequado para o uso em cargas e temperaturas altas, além de ser resistente a uma variedade de produtos químicos.

Uso universal com novos tamanhos
As tribo-tapes iglidur são universalmente aplicáveis e podem ser cortadas com facilidade. As fitas deslizantes iglidur A160, B160 e W160 estão disponíveis nas larguras padrão de 20, 50, 100 e 500 milímetros e com espessura de 0,5 e 1 milímetro. A iglidur V400 está disponível na largura padrão de 120 milímetros e com uma espessura de 0,5 milímetros. Todas as tribo-tapes podem ser entregues com ou sem suporte adesivo. Além disso, a igus oferece o corte de geometrias ou larguras especiais.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH