Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
Aspiradora para piscinas con baleros de polímero xiros® proporciona un suelo limpio10-07-18
Resistencia a la corrosión con baleros polímero xiros® B180 El rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 en el Poolwonder Turbo XL sirve como una guía adicional para el eje del motor debajo de la hélice y el primer sello del eje. Todos los productos del programa xiros® y xirodur® B180 no tienen lubricante. El hecho de que ningún lubricante puede ser lavado o descompuesto por influencias externas, el medio ambiente no está contaminado. Además, los rodamientos también son adecuados para espacios de instalación que son pobres o inalcanzables. Con Poolwonder, el rodamiento está encerrado entre dos sellos, lo que dificultaría la relubricación. Además, el material xirodur® convence con alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Por lo tanto, los rodamientos de bolas de polímero son particularmente adecuados para aplicaciones tales como el vacío de la piscina. El rodamiento de bolas radial de xirodur® B180 son adecuados para su uso en el rango de temperatura de -40 a 80 grados Celsius y para diámetros de eje de 3 a 60 milímetros. Para el modelo Poolwonder Turbo XL, los rodamientos de bolas de igus® ya han demostrado su eficacia. Otras áreas de aplicación para los rodamientos radiales a bolas xiros® B180 abarcan desde aspiradoras, empaques y electrodomésticos hasta tecnología de salas limpias. |