Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
New from igus: spherical balls for retrofitted bearing housings18-01-18
Pillow block and flange bearings are commonly used in construction machines and conveyor systems, therefore they are often exposed to dirt and dust. This exposure to foreign debris creates extreme loads that the bearings must endure. To withstand these harsh scenarios, metallic bearings must be regularly maintained and lubricated. With the new igus spherical balls made of the high-performance plastic iglide J, users can now rely on a self-lubricating and maintenance-free solution. The narrow igubal spherical balls are developed directly from the injection-molding process and can be inserted into existing metallic pillow block and flange bearing housings within seconds. Due to the absence of external lubricants, dirt and dust cannot adhere to the bearings, further minimizing wear. This also eliminates machine downtime. |