Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
igus经济高效的轻质导轨可以减轻重量、降低成本09-08-17
GRP是玻璃纤维增强塑料的缩写,与金属同类产品相比,它不仅重量非常低, 而且具有极高的耐介质性和无磁性,性价比也非常高。为了全线扩展用于直线技术的drylin W直线模块化系统,运动塑料专家igus研发出一种使用塑料滑块的GRP导轨。igus的drylin直线驱动技术部门主管Stefan Niermann表示:“由玻璃纤维制成的drylin W直线导轨比铝合金导轨轻20%,比钢轨轻70%。同时,它比碳纤维导轨便宜50%,这意味着我们的GRP直线导向系统是适用于汽车和飞机制造,以及医疗设备或测量系统的替代方案。” 适用范围广泛的多用途材料 GRP与塑料的搭配也适用于其他具有高动态运动的行业。比如,越来越多的用户因为GRP部件的重量优势将其应用在机器人中; 因为良好的耐介质性,将其用于具有腐蚀性清洁剂的工况中。和所有igus产品一样,它完全免润滑,并且耐灰尘和污垢。对于要求更加稳定的应用, igus提供可以通过夹紧块进行安装的高截面的GRP导轨。因此无需复杂的机械精加工,就可以实现轻松装配。 |