igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Artikelnummer: MFI-0203-02
- Materiaal: iglidur® M250
- Vorm: Flenslager
- Afmetingen:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.3125 inch
- b1 0.125 inch
- b2 0.032 inch
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Niet beschikbaar
igus-icon-info-circle-gray
- De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
- Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
- Bestand tegen randbelastingen
- Hoge stootvastheid
Totale prijs: 113,00 EUR1,13 EUR / pc.
plus BTW en verzendkosten
loading...
igus-icon-lieferzeit
Verzendklaar in 10 werkdagen
iglidur® M250 | De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Meer dan 450 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
- Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
- Bestand tegen randbelastingen
- Hoge stootvastheid
- Dikwandig volgens DIN 1850
- Vuil kan worden ingebed voor as-bescherming
- Smerings- en onderhoudsvrij
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?