Universalgleitelement aus bewährten iglidur® J
Rundtischsysteme ab Durchmesser 500 mm und größer selber maßschneidern
Schmiermittelfrei
Wartungsfrei
Verschleißfest
Robust
Korrosionsfrei
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Dichte | 1,49 g/cm3 |
| Farbe | gelb |
| Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. | 0,3 Gew.-% |
| Max. Wasseraufnahme | 1,3 Gew.-% |
| Mechanische Eigenschaften | |
|---|---|
| Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) | 35 MPa |
| Shore-D-Härte | 74 |
| Physikalische und thermische Eigenschaften | |
|---|---|
| Obere langzeitige Anwendungstemperatur | 90°C |
| Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | 120°C |
| Untere Anwendungstemperatur | –50° |
| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Oberflächenwiderstand | >1012 Ω |
| Bestellnummer | ||
|---|---|---|
| JRS-500S/45S | 2,44 EUR |