Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Verschleißfeste Kunststoffzahnräder

Ab Stückzahl 1 bis hin zur Serienfertigung von mehreren Millionen


Kegelzahnräder

Übersetzung: 1:1 - 1:5
Modul: 1 - 3,5

Stirnzahnräder

Zähnezahl: 12 - 150
Modul: 0,5 - 3

Zahnstangen

Modul: 0,5 - 4
Länge: 250 - 1.000 mm

Winkelgetriebe

Übersetzung: 1:1 - 1:5
Modul: 1

Abbildung von verschiedenen Kunststoff Zahnrädern

Individuelles Wunschzahnrad

Ich finde meine gewünschte Abmessung nicht im Shop oder benötige individuelle Zahnräder für meine Anwendung.
Wunschzahnrad anfragen
Laptop mit Zahnrad CAD Datenbank

CAD Daten Download

Ich möchte mir die CAD Daten der Zahnräder/Zahnstangen in der CAD Datenbank ansehen oder direkt kostenlos herunterladen.
Zur CAD Datenbank
Abbildung von der Zahnrad Broschüre und Zahnrad Mustern

Kostenlose Broschüre und Muster

Bestellen Sie jetzt Ihre kostenlosen Zahnräder Muster oder laden Sie sich die Zahnräder Broschüre herunter.
Jetzt auswählen

Aufzeichnung vom Online-Seminar

Verschleißfest auf vier Rädern - iglidur® Kunststoffzahnräder in Automotive-Anwendungen

In diesem Online-Seminar erfahren Sie mehr über:
  • igus als Automotive Supplier
  • Ihre Vorteile durch den Einsatz der iglidur® Kunststoffzahnräder 
  • unsere Fertigungsmöglichkeiten - Vom Prototypen bis zur Serie
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Jetzt ansehen


Die Zahnräder aus iglidur® Hochleistungspolymeren ermöglichen einen schmierfreien und wartungsfreien Einsatz.
Durch ihre spezielle Werkstoff-Zusammensetzung aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffen sowie Festschmierstoffen weisen sie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit auf. Der Einsatz von unseren Zahnrädern hat sich schon erfolgreich in verschiedenen Anwendungen bewährt.
Die iglidur® Werkstoffe werden in unserem eigenen Testlabor auf Herz und Nieren getestet.
Entsprechend den in Ihrer Anwendung vorherrschenden Parametern beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich hinsichtlich des richtigen Werkstoffs und der Fertigungs- und Werkzeugtechnik, um individuelle Zahnräder (Verzahnungsbauteil) prozesssicher in Form zu bringen.
Bei igus können Sie ohne Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1 bestellen.

Zahnradversuch: Zyklen bis zum Zahnbruch


 
Diagramm Test Zahnräder aus xirodur B180 und POM X-Achse: Werkstoffe Y-Achse: Zyklen Im Test wurden Zahnräder aus den Werkstoffen xirodur B180 und POM geprüft. Mittlere Zyklenzahl bei 200 U/min und 2 Nm bis Zahnfussbruch.
Teststand der Kunststoff Zahnräder Alle Zahnräder aus iglidur® Hochleistungspolymeren werden auf den Prüfständen im igus Labor auf Herz und Nieren getestet

Unsere Fertigungsverfahren

Ab Stückzahl 1 bis Serienbedarfe von bis zu mehreren Millionen

Spritzguss Zahnräder

Granulathaufen mit Kunststoffzahnrad
  • Aus unserer größtmöglichen iglidur® Materialvielfalt
  • Standardabmessungen verfügbar
  • Verschiedene Welle-Nabe-Verbindungen verfügbar
  • Individuelle Serienfertigung von Sonderteilen
  • Wirtschaftliche Serienfertigung
Jetzt mehr erfahren

3D-Druck Zahnräder

3D Druck SLS Material mit Zahnrad
  • Ab 1-3 Tagen Lieferzeit
  • Ab Stückzahl 1
  • CAD-Konfigurator für Zahnräder und Zahnstangen online
  • Für Prototypen

 

Mechanisch gefertigte Zahnräder

Halbzeug Rundstab mit Kunststoffzahnrad
  • Aus den iglidur® Halbzeugen
  • Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen
  • Für großvolumige Zahnräder


 
Jetzt mehr erfahren

Anwendungsbeispiele mit Kunststoffzahnrädern


 

Sprechblase mit Ölkanne, die durchgestrichen ist

Nachhaltigkeit unserer Zahnräder

Für unsere Kunststoffzahnräder benötigen Sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Sprechblase mit zwei grünen Pfeilen die jeweils in eine Richtung zeigen

Darum haben wir Zahnräder entwickelt:

iglidur® Zahnräder haben sich schon erfolgreich in verschiedenen Getrieben bewährt und sind im igus Testlabor zusätzlich unter realen Einsatzbedingungen geprüft worden. So werden hier beispielsweise Drehmomentschwankungen, Wirkungsgrad und Umkehrspiel der Getriebe mit den Kunststoffzahnrädern elektrisch gemessen und ausgewertet. Die gesammelten Erfahrungswerte erlauben eine kontinuierliche Optimierung unserer Zahnräder und den Einsatz in verschleißintensiver Daueranwendung.

iglidur® Zahnräder zeichnen sich im Einsatz durch ihre besondere Verschleißfestigkeit aus. Durch ihre spezielle Werkstoff-Zusammensetzung aus Basispolymeren, Fasern und Füllstoffen sowie Festschmierstoffen weisen sie sehr geringe Verschleißeigenschaften auf und benötigen zudem keine zusätzlichen Schmiermittel. Somit verlängern sich Wartungsintervalle und teure Ausfallminuten werden reduziert.
Testlabor

Ihre Fragen und unsere Antworten (FAQ)


Was ist ein Zahnrad?
Das Zahnrad ist ein rundes Bauteil, welches am Umfang mit gleichmäßig verteilten Zähnen versehen ist. Es dient der Kraftübertragung zwischen zwei rotierenden Zahnrädern oder zwischen einem Zahnrad und einer Zahnstange. Je nach Anwendungsfall kommen weitere Bauformen zum Einsatz.  

Welche Arten von Zahnrädern gibt es? 
Die häufigsten Arten von Zahnrädern/Verzahnungsbauteilen sind:  Oft werden unterschiedliche Zahnrad- und Verzahnungsarten miteinander kombiniert, um bestimmte Bewegungsabläufe zu realisieren.  

Wann passen Zahnräder zusammen?
Damit sich Zahnräder problemlos bewegen, ist es wichtig, dass die Zähne ineinandergreifen können. Dafür müssen die Zähne der Zahnräder die gleiche Größe und somit denselben Modul besitzen. Dies gilt für alle Verzahnungsbauteile z.B. auch für Zahnstangen, Kegelzahnräder o.ä.

Was versteht man unter dem Modul eines Zahnrades?
Der Modul gibt die Größe eines Zahnrades an. Berechnet wird der Modul, indem man den Teilkreisdurchmesser durch die Zähnezahl teilt (m= d/z).
Zu beachten ist, dass nur Zahnräder mit demselben Modul kombiniert werden können.

Wie lange hält ein Zahnrad?
Die Lebensdauer eines Zahnrades hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen welche Eigenschaften (z.B. Modul oder Zähnezahl) das Zahnrad aufweist und wie das Zahnrad angewendet wird (z.B. Anwendungstemperatur, Drehmoment oder Drehzahl). Wenn Sie vorab wissen möchte, wie lange ein Zahnrad in Ihrer Anwendung hält, können Sie gerne unser Formular für eine kostenlose Lebensdauerberechnung ausfüllen.
Jetzt ausprobieren

Wie werden die Zahnräder aus den iglidur® Hochleistungspolymeren hergestellt?  
Bei igus werden Zahnräder mit Hilfe von drei Herstellungsverfahren gefertigt:
  • Spritzguss mit iglidur® Granulaten 
  • Mechanische Bearbeitung aus iglidur® Halbzeugen  
  • 3D-Druck mit iglidur® SLS oder FDM- Materialien 
Je nach Anfrage beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich hinsichtlich der Fertigung, um gemeinsam mit Ihnen die wirtschaftlich beste Lösung zu finden.    

Wie werden die iglidur® Zahnräder getestet? 
In unserem Testlabor verfügen wir über Prüfstände, um unsere Zahnräder aus den verschiedensten iglidur® Werkstoffen in verschiedenen Szenarien zu testen. Gerne liefern wir Ihnen auch Muster für ihre  anwendungsbezogenen Tests.   

Welche Mindestbestellmenge gibt es? 
Bei unseren Zahnrädern gibt es keine Mindestbestellmenge. Sie können ab Stückzahl 1 anfragen und bestellen. 

Dürfen die iglidur® Zahnräder geschmiert werden? 
Das externe Schmieren der Zahnräder ist nicht erforderlich. Alle von uns verwendeten Werkstoffe sind bereits tribologisch optimiert und für einen Trockenlauf ausgelegt. Sollte dennoch gerne geschmiert werden, ist dies in Verbindung mit einem silikonfreien Schmierstoff möglich. 

Ich benötige eine Sonderbauform, ist dies möglich?  
Ja, die Fertigung von Sondergeometrien ist möglich und für alle Stückzahlszenarien realisierbar aufgrund unserer vielfältigen Fertigungsverfahren. Sehr gerne beraten wir Sie individuell für Ihre Sondergeometrie und den passenden Werkstoff. Hier können Sie Ihr individuelles Zahnrad anfragen. 

Welche Vorteile bieten die iglidur® Zahnräder? 
Die iglidur® Zahnräder benötigen keine externe Schmierung und sind somit wartungsfrei. Zusätzlich profitieren Sie bei unseren Zahnrädern von einer hohen Lebensdauer durch verschleißfeste Materialien, welche wir durch die Rezepturen der iglidur® Materialien erreichen. Im Vergleich zu metallischen Zahnrädern sind Kunststoff Zahnräder geräuscharm und bieten optimale Notlaufeigenschaften. Durch die tribologische Optimierung der Werkstoffe wird zusätzlich ein niedriger Reibungskoeffizient erreicht.  

Wann muss ein Zahnrad ausgetauscht werden?  
Sobald durch den Verschleiß am Zahnrad keine Kraftübertragung mehr möglich ist, müssen Sie getauscht werden. Durch geometrische Anpassungen wie z.B. Modul, Zähnezahl oder durch die Wahl des richtigen Materials kann die Lebensdauer der Zahnräder erhöht werden.   

Welche Anwendungsbereiche gibt es? 
Die iglidur® Zahnräder werden in allen Branchen angewendet. Je nach Anwendungsbereich bieten wir spezielle Werkstoffe an, die z.B. über eine FDA Konformität oder gewisse Brandnormen (wie z.B. dem Automobilbereich) o.ä. verfügen.  

Kunststoff Zahnrad statt Metall Zahnrad

Jetzt Technik verbessern und Kosten senken

Zahnräder aus Kunststoff sind kostengünstig, benötigen keine externen Schmiermittel und sind wartungsfrei.
Im Gegensatz zu Zahnrädern aus Metall enthalten unsere Kunststoffzahnräder Festschmierstoffe, mit denen Reibungen reduziert werden.
Außerdem sorgen bestimmte Füllstoffe für eine zusätzliche
Verbesserung der mechanischen Eigenschaften.
 
Vorteile Im Überblick
  • Schmiermittelfrei
  • Wartungsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Geräuschreduzierend
  • Korrosionsfrei
Verschlissenes Metall Zahnrad und Kunststoff Zahnrad

Weitere Informationen zu unseren Werkstoffen

Reagenzgläser mit verschiedenen Kunststoffgranulaten

Werkstoffe mit besonderen Eigenschaften

Erfahren Sie alles über unsere tribologisch-optimierten Werkstoffe und deren Eigenschaften.

 
igus Testlabor

Größtes Testlabor der Branche

Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere iglidur® Kunststoff-Gleitlager geprüft werden. Auch individuelle Kunden-Tests führen wir hier durch.
Gleitlager mit Lupe

Was ist iglidur®?

Woraus bestehen iglidur® Werkstoffe? Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur®.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG