Bar stock sheets

Sheets from the iglidur semi-finished products range can be ordered in sizes of 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 500 mm and 500 x 250 mm, in various thicknesses (2–6 mm). iglidur semi-finished plastic sheets are used in sectors such as medical technology and the food and packaging industries.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service