Complete robotarmen

Met robolink® robotarmen kunnen monotone en gevaarlijke processen gemakkelijk en voordelig worden geautomatiseerd. Voor dit doel biedt igus® complete standaard armen zonder grijpers, waarbij de robotarmen individueel kunnen worden geconfigureerd met robolink® Designer en kunnen worden uitgerust met en grijper van de firma SCHUNK of de zuignap van MM Engineering. Met deze tool kunnen de bewegingssequenties van de robot ook worden gesimuleerd om een beter idee te krijgen van de toepassing. Indien nodig biedt Commonplace Robotics GmbH een industriële controller die geschikt is voor robolink® D en met behulp van intuïtieve software de programmering van de arm mogelijk maakt. Omdat de robolink® componenten zijn gebaseerd op een modulair bouwsteenprincipe, kunnen ze worden gecombineerd met speciale componenten, individueel worden gekocht en worden bestuurd met een zelf geprogrammeerde regeleenheid. robolink® is daarom niet alleen heel veelzijdig, maar kan ook flexibel worden aangepast aan wijzigingen in het automatiseringsproces.   
 
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service