Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

motion plastics für die Automatisierung in der Gastronomie

Mit Robotik, Lagertechnik und e-ketten Dienstleistungen in Restaurants und Cafés automatisieren

Die Automatisierung in der Gastronomie, auch Kitchen Automation oder Foodservice Automation genannt, kann alle Tätigkeiten von der Auswahl der Zutaten über die Zubereitung bis hin zum Servieren von Essen und Getränken an den Kunden umfassen. Raumportale entnehmen Zutaten aus dem Regal, Kochroboter verarbeiten diese. Barista Roboter entnehmen und servieren den frisch zubereiteten Kaffee. Und Delta-Roboter setzen per Pick & Place einen Burger zusammen.

Die Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen in all diesen Prozessen werden mit Lagern, Getrieben und Robotik-Komponenten gewährleistet. Diese sogenannten motion plastics sind einfach implementiert, wartungsfrei betrieben und kostengünstig realisiert.
Jetzt individuelles Muster anfragen
Wo helfen motion plastics in der Automatisierung der Gastronomie? Und was sind ihre Vorteile? Branchenmanager Andrej Schmidt erläutert die Möglichkeiten im Video.

Was möchten Sie automatisieren?

Transport und Servieren

Servieren
Zu den Produkten und Vorteilen

Entnahme und Ausgabe

Wie werden Zutaten sicher und präzise zur Weiterverarbeitung angereicht? Wie kommt das Gebäckstück aus einem Fach auf den Verkaufstresen? Eine mögliche Lösung stellen Portalroboter dar, die wie ein Regalbediengerät in der Logistik die richtige Position in einem Regal anfahren, das Produkt greifen und an die Ausgabeposition befördern. Neben der Schmiermittelfreiheit und Resistenz gegenüber Verschmutzungen machen bei diesem Prozess auch die Präzision und Wartungsfreiheit des Portals den Unterschied.

Roboter-Portalsysteme kaufen oder selber bauen

  • Schmutzunempfindlich, da keine Schmierung notwendig
  • Einfache und schnelle Montage
  • Bis 30 kg Lastaufnahme, 0,5 mm Präzision und 1,5 m/s Geschwindigkeit

▶ Informationen und Shop: drylin Portalroboter

Gelenkarmroboter

robolink DCi
  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren
  • Leichtbauweise
  • Return of Investment (ROI) nach 4 bis 7 Monaten
  • Schmierfrei und schmutzunempfindlich

Profilführungen

drylin W-Profilführung
  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Beständig gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen

Übersetzungsgetriebe

drygear Apiro
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Spritzwassergeschützt
  • Leicht
  • Schmierfrei

Lebensmittelgeeignete Gleitlager

Lebensmittelkonforme Gleitlager
  • FDA- und EU-Verordnung-konform
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Universell einsetzbar

Leitungen für bewegte Anwendungen

chainflex Leitungen

Kleine Energieketten

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius

Erfolgsstorys: Entnahme und Ausgabe


Zubereitung

Zentrum der Kitchen Automation ist die Zubereitung. Hier finden sich neben Kochrobotern sogenannte Delta-Roboter wieder, die per Pick & Place die fertig vorbereiteten Zutaten Stück für Stück zusammensetzen. So entsteht etwa ein Burger aus Brötchen, Senf und Ketchup, Burger Patty, Käse und Salat ganz automatisiert.
Oberstes Gebot ist hier die Einhaltung von hygienischen Richtlinien. Lebensmittel dürfen nicht durch Maschinenkomponenten wie Roboterarme, Lagerstellen und Getriebe kontaminiert werden. Komplett schmier- und wartungsfreie motion plastics sind hier die Lösung. Als modulare Baukastensysteme konzipiert kann eine schnelle und unkomplizierte Automatisierung erreicht werden.

Delta-Roboter für den Lebensmitteleinsatz

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung

▶ Weitere Informationen zum Delta-Roboter

drylin Schrittmotoren

Schrittmotor
  • Leistungsstarke Schrittmotoren
  • Mit dem Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden

Robolink ReBeL-Roboter

drylin ZLW 7. Achse
  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug

Schneckengetriebe mit Drehteller

Apiro Schneckengetriebe
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierter Kunststoffe
  • Spritzwassergeschützt und leicht
  • Große Auswahl an Zubehör verfügbar

Spindeln und Muttern

dryspin Gewindetechnik
  • Komplett schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik
  • Geringe Reibwerte und hohe Lebensdauer

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkkopf mit Innengewinde KCRM
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design

Kleine Energieketten

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Erfolgsstorys: Zubereitung


Transport und Servieren

Wie die fertig zubereitete Mahlzeit an den Kunden gebracht wird, entscheidet in erster Linie der zurückgelegte Weg des Produkts. Ein sogenannter Barista-Roboter etwa kann bereits genügen, um einen Kaffeebecher von der Maschine zu einem nahe gelegenen Tresen zu befördern. Die Flexibilität spielt hier ebenso eine Rolle wie die Eignung für den Umgang mit Lebensmitteln. Werden größere Wege in einem Restaurant zurückgelegt, eignen sich etwa Linearsysteme, auf denen die Essenstabletts systematisch zu einem bestimmten Tisch befördert werden. 

Barista Roboter: Komplettsysteme kaufen oder selber bauen

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren bei 2–5 Freiheitsgraden (DOF)
  • Online designen und simulieren, inklusive Stückliste
  • Mit oder ohne Motoren, mit oder ohne Steuerung

▶ Weitere Informationen zum Barista-Roboter

Robolink ReBeL-Roboter

robolink DP
  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug

7. Achse drylin ZLW für Roboter

7. Achse für Roboter
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus Robot Control

Getriebe mit Schrittmotoren

drygear Apiro
  • Lasten schnell bewegt
  • Ergänzung zum Apiro Getriebebaukasten
  • Kosteneffiziente und präzise Schrittmotoren

Kugellager

xiros Kugellager

Lebensmittelgeeignete Gleitfolie

Tribotape Gleitfolie
  • Geringe Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • FDA-konform

Konfektionierte Energiezuführungen

readychain
  • Anschlussfertige Module
  • Direkt vom Hersteller konfektioniert
  • Transport & Montage perfektionieren

Erfolgsstorys: Transport und Servieren


RBTX RBTX: Für Anbieter und Nachfrager von Robotik-Komponenten.

RBTX – Die Online-Plattform für Robotik-Komponenten

Die RBTX-Plattform bringt Anwender und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten einfach und schnell zusammen. Anwender finden Portale, Roboterarme, Endeffektoren, Kameramodule, Steuerungen und vieles mehr zentral an einem Ort - und können Einzelkomponenten finden oder ganze Roboter zusammenstellen.

Gleichzeitig können Anbieter von Robotik-Komponenten auf dem RBTX-Marktplatz ihre Produkte zielgerichtet und bequem an ein größeres Publikum vermarkten.

Zur RBTX Online-Plattform

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.
Jetzt reinschauen!
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG