Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Energieführungssysteme und Lager für Windkraftanlagen

Starke Temperaturschwankungen, hohe Windbelastung, Turbulenzen, Sandstürme: Windkraftanlagen müssen bei harten Witterungsverhältnissen zuverlässig funktionieren. igus bietet Ihnen eine große Auswahl an Hochleistungskunststoff-Komponenten für Windkraftanlagen sowie deren Produktionsanlagen, Transport und Montage. Dazu gehören robuste, kompakte Energieketten und hochflexible Leitungen für Torsionsbewegungen, die z.B. in Türmen, Azimutsystemen und Rotorblattverstellungen die Ausfallsicherheit der Anlage erhöhen. Verschleißfeste Halbzeuge und hochlastfähige Gleitlager, die dank inkorporierter Festschmierstoffe ohne externe Schmiermittel und Wartung auskommen, eignen sich ideal für den Einsatz in Rotorblattverstellungen und Bremssystemen.

Einsatzbereiche

Windkraftanlage mit Markierungen für motion plastics
Gleitlager im Rotorlock

Rotorlocksysteme

igutex Gleitlager TX1
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
Mehr zu TX1 im Shop
Gleitlager im Blattwinkelverstellsystem

Pitch-Aktuatoren

igutex Gleitlager TX1
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
Mehr zu TX1 im Shop
iglidur Halbzeug-Platten in Azimutbremsen

Azimut- und Rotorbremsen

Individuelle Elemente aus iglidur X oder F
  • Habzeuge oder Spritzgussteile
  • Hohe Verschleiß- und Druckfestigkeit
iglidur X Platten

 

iglidur Halbzeug-Platten im Azimut

Azimutverstellung

Halbzeug-Gleitplatten iglidur W300
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Niedriger Reibwert
  • Unempfindlich gegen Schmutz
Mehr zu iglidur W300 Platten

 

e-loop in Windkraftanlage

Energiezuführung zur Gondel

Modulares Energiekettensystem e-loop®
  • Modulares System, einfach zu öffnen
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
Mehr zum e-loop® erfahren

 

Dreh-Energieführungen RBR im Rotorblatt und in der Azimutverstellung

Rotorblatt- und Azimutverstellung

Dreh-Energieführung RBR
  • Für hohe Füllgewichte und beengte Platzverhältnisse
  • Drehwinkel bis 900°
Mehr über RBR-Module

Weitere Produkte für Windkraftanlagen

Tordierbare Leitungen

  • Für Torsionsanwendungen mit +/- 180° bei 1 m Leitungslänge
  • 4 Jahre Garantie

twisterband

  • Drehbewegungen bis zu 7.000°
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s
  • Modular und leicht befüllbar
Energiekette triflex R

3D-Energiekette

  • Definierter Biegeradius
  • +/- 10° Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugkraftaufnahme

2-Komponenten-Hochlastgleitlager

  • Für extreme Belastungen geeignet
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft


Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Anwendungsbeispiel Windkraftanlagen


Weitere Informationen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG