Überall dort, wo Produktion mit einer hohen Wärmeintensität einhergeht, bietet ein hitzebeständiges Kabel Sicherheit. Es ist für extreme Bereiche konzipiert und bewährt sich in jedem Bereich, in dem sowohl Hitzeresistenz als auch Flexibilität gefordert sind, wie zum Beispiel beim Schleppketteneinsatz für lange Fahrwege.
igus bietet hochentwickelte Plastikprodukte für professionellen Einsatz an. Bei der Entwicklung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass alle Produkte und Systeme aufeinander abgestimmt sind. Eine zuverlässige Funktion auch unter hoher Belastung und eine lange Gebrauchsdauer sind Voraussetzung dafür, dass Entwicklungen und Innovationen in Serie gehen. Damit ein hitzebeständiges Kabel aber über längere Zeit voll funktionstüchtig ist, wird es bei igus mit dem chainflex(R)-Verfahren produziert. Hitzeausdehnungen und das Zusammenziehen beim Absinken der Temperaturen werden vom Material aufgefangen, Ermüdungserscheinungen wird durch die hohe Elastizität vorgebeugt. Dieser hochwertige Mantelaufbau wird durch das Innere des Kabels ergänzt, denn auch Kern, Litzen und Verseilung sind bewegungsoptimiert.
Diese wertvollen Gebrauchseigenschaften machen ein hitzebeständiges Kabel von igus dort zum Favoriten, wo ständige Kontrollen und Wartungsarbeiten erschwert sind und hohen Kostenaufwand verursachen würden. Zu den Einsatzgebieten gehören die Stahlindustrie, die Kunststoffverarbeitung, aber auch der Saunabau. Die hitzeresistenten Kabel von igus sind unter anderem idealer Partner für das ibus Trigo-Filament, das Temperaturen bis 180° C standhält. Jedes Kabel kann aber nur so gut sein, wie Zubehör und Ergänzungsteile es zulassen. Für eine komplette Anwendungslösung bieten wir Ihnen deshalb auch Steckverbindungen, Führungsrinnenbaukasten oder Zugentlastungssysteme an.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |