Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Verschleißvergleich Gewindetriebe
Werkstoff iglidur® J gegen POM PTFE und PA PTFE

In den igus®-Labors wurde der Verschleiß verschiedener Gewindetriebe verglichen und nach 100.000 Zyklen gemessen.

Unter folgenden Testparametern wurde der Verschleißvergleich durchgeführt:

Belastung: 200 N

Rotationsgeschwindigkeit: 100 rpm

Hublänge: 140 mm

Versuchstemperatur: ~23°C

PA+PTFE auf rostfreiem Stahl, POM+PTFE auf rostfreiem Stahl, iglidur® J auf rostfreiem Stahl

Gewindesteigung: DS10x25, 3/8“-1“

Verschleißvergleich Gewindetriebe

Ergebnis:

Die Verschleißeigenschaften von allen getesteten Materialien sind unterschiedlich. Der Verschleiß von iglidur® J ist deutlich besser als der der Mitbewerber A und B. Mit einem Verschleiß von 1,7 µm, hat iglidur® J über 61% und 33% geringeren Verschleiß als die anderen getesteten Materialien.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen:

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung

Mit dem drylin® Gewindetriebe Experte können Sie schnell und einfach die passende Lösung aus Spindel und Gewindemutter finden sowie eine Aussage zur voraussichtlichen zu erwartenden Lebensdauer.

drylin Spindel-Konfigurator

Gewindespindeln und Zapfen schnell und einfach konfigurieren – von der Idee zur technischen Zeichnung in Sekunden.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG