Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
drylin E SLW BB schmaler und starker Aktuator

schmaler & starker Aktuator

Der SLW-BB-1030 erweitert das Lieferprogramm der SLW Serie an Linearmodulen um ein äußerst kraftvolles und dabei sehr schlankes Modell. Passend für alle Gewindespindeln mit ø 10 mit effizientem dryspin® Steilgewinde als auch selbsthemmenden Trapezgewinde. Für Steigungen von 2 bis 50 mm.  Durch die kugelgelagerte Spindel eignet sich der SLW-BB-1030-FL für präzise manuelle als auch dynamisch elektrische Verstellungen, vor allem in begrenzten Bauräumen.
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • kompaktester Linearaktuator in Baugröße 10
  • 35% schmalere Bauform als SLW-1040
  • Ein gefräster Linearschlitten integriert Gewindemutter und Lineargleitlager
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Bauraumsparendes Design
  • Konfiguration mm genau in Wunschhublänge
  • Einbaufertig geliefert mit Elektromotoren
  • Effizient mit dryspin® Steilgewinde
  • Selbsthemmung durch Trapezgewinde
beweise der igus news

Beweise

  • 35 % Bauraumersparnis bei Systembreite im Vergleich zur bisher schmalsten Version in Baugröße 10 (-1040), SLW-BB-1040: 74 mm, SLW-BB-1030-FL: 48 mm
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100% wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere in den Lagerstellen
  • sauber und hygienisch


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH