Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
Das erste drylin® W-Linearlager aus Vollkunststoff

Leicht und langlebig - WJBMP-01-10 - Linearlager voll aus Kunststoff

Das erste drylin® W-Linearlager aus Vollkunststoff

Das neue drylin® W-Lineargehäuse aus Vollkunstoff überzeugt durch seine Vorteile im Handling. Durch das geringere Eigengewicht wird das Endprodukt leichter. Die geringe Massenträgheit erlaubt ein schnelleres Verfahren, d.h. mehr Effizienz in der Produktion. Für andere Produkte, die variabel eingesetzt werden, bedeutet es einen leichten Transport. 

Zudem sind die Polymerlinearlager durch die einteilige Bauart einfach zu montieren und unkompliziert zu lagern. 
Zum Artikel

Kostenlos bestellen: Das WJBMP Muster

Ob für Zuhause oder ins Homeoffice - Bestellen Sie einfach das WJBMP Muster und überzeugen Sie sich selbst von Qualität und Eigenschaften des WJBMP. 

 
Hier Muster bestellen
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Leichtbaudesign für höhere Produktivität und energieeffiziente Anwendungen
  • 4-mal leichter als der Standard aus Zinkdruckguss
  • 2-mal leichter als Aluminium
  • 6-mal leichter als Edelstahl
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Herstellung im Spritzgussverfahren
  • Schnelle und einfache Montage auf die Schiene
  • Linearlagerfolie und Lineargehäuse in einem
    Bauteil
  • Einfache Lagerung durch einteilige Bauart
  • Ausfallsicher durch hohe Notlaufeigenschaften
beweise der igus news

Beweise

  • Lebensdauer berechenbar auf
    igus.de/drylin-experte
  • Getestet: Einsatzbereich iglidur® JB min. 0 °C bis
    max. +60 °C langzeitig
  • Getestet: Linearschlitten mit Zinkdruckgusslager
    290 g, Linearschlitten mit Polymerlager 166 g,
    Ersparnis 42,8 %
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmierfreier Betrieb
  • Metallfreies Linearlager
  • Leichtes, emissionsoptimiertes Design
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG