Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Stranggussanlage mit Gleitlagertechnik

Firma GITECH setzt auf iglidur Gleitlagertechnik von igus

In einer Stranggussanlage wird die Fußrolle unmittelbar im Anschluss an die Kokille zur Stabilisierung des noch glühenden Materials eingesetzt. Für eben diese Fußrolle entschied sich der Kunde, die Firma GITECH in der Schweiz, für den Einsatz von Gleitlagerungen.

Problem

Speziell die hohen Temperaturen von 200 °C in der Anlage stellen eine extreme Materialbelastung für eingesetzte Komponenten dar und sind auch für gewöhnliche Kugellager daher zu hoch. Ebenso war eine Lösung gefragt, die besonders robust und langlebig ist, um Ausfälle der Stranggussanlage zu vermeiden.

Lösung

Heute werden in der Anlage die besonders temperaturbeständigen iglidur H Kugellager von igus eingesetzt. Die Komponenten sind außerdem wartungsfrei, unter Wasser verwendbar, benötigen nur wenig Platz und sind zudem noch kostengünstig. Da die Fußrolle innen wassergekühlt wird, fungiert das iglidur H-Gleitlager als Dichtung und Lagerstelle gleichzeitig, für den Betreiber fallen hiermit die Kosten für separate Dichtungen komplett weg.
Und durch die gewählte Toleranzpaarung kühlt und reinigt das Leckage-Wasser die Gleitlagerung, was zu einer zusätzlichen Erhöhung der Lebensdauer des Lagers führt.
steel production


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG