Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
Bei 4fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameter der Anzeige oder Steuerung z. B. IW4) und +20 °C Umgebungstemperatur: Auflösung: ±(0,025 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter; Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Bei 1fach-Flankenauswertung (Einstellungsparameter der Anzeige oder Steuerung z. B. IW1) und +20 °C Umgebungstemperatur: Auflösung: ±(0,1 + 0,02 · L) L = Messlänge in Meter; Wiederholgenauigkeit: ±0,025 mm
Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Ausgangssignale: Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)
| Alle Varianten | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Messauflösung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage | |
| WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage | |
| WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | Preis auf Anfrage |
| Sensorvariante | Versorgungsspannung | Ausgangspegel | max. Signalleitungslänge | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
| 01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL Line Driver) | 50 m | |
| 11 | 5 V | 5 V (TTL Line Driver) | 10 m |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Messprinzip | inkremental | |
| Wiederholgenauigkeit | ± 1 Inkrement | |
| Polteilung | 5 mm | |
| Sensorgehäuse | Zinkdruckguss | |
| Schutzart | IP67 | |
| Betriebstemperatur | -10 … +70° C | |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend | |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit | 4,0 m/s | |
| Versorgung VDC | 5 VDC oder 10… 30 VDC | |
| Stromaufnahme | 5 VDC: max. 200 mA 10.. 30 VDC: max. 150mA |
|
| Auswerteelektronik intern | Auswerteelektronik intern | |
| Ausgangspegel | 5 V-TTL Line Driver oder 10.. 30 V_HTL | |
| Ausgangsspuren | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
| Max. Leitungslänge | Max. Leitungslänge 5V/5V-TTL = 10m
10-30V/10-30V = 30m 10-30V/5V-TTL = 50m | |
| Max. erlaubter Abstand zum Magnetband | 2,0 mm | |
| Anschlussart | offene Kabelenden | |