Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

dry-tech® résout les problèmes de saleté

Les douilles linéaires fonctionnant à sec drylin® fonctionnent aussi dans la sciure de bois

Ils sont exploitants forestiers, artisans, agriculteurs ou exploitants de scierie et sont de plus en plus nombreux à faire appel aux scieries mobiles pour les avantages qu'elles présentent. La scie mobile peut être transportée à tout moment, là où le bois doit être traité. Ces scieries existent en différents modèles, tailles et prix pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, qu'ils souhaitent débiter le bois en planches, en poutres ou en lattes. « A l'heure actuelle, nous avons plus de 1.000 scieries mobiles ou fixes en service dans le monde entier, » indique le gérant Hans Fritz. « Nous sommes l'un des plus grands fabricants avec plus de 400 scieries à bande large vendues rien qu'en Allemagne. » Manfred Rosam, responsable des études :
 
« Nous voulons offrir des innovations à nos clients de manière constante. La question de la réduction du poids occupe une place importante dans ces réflexions. Les paliers en polymères igus® y jouent bien sûr un grand rôle. »
 
Légers tout en étant robustes, les paliers en polymères sont utilisés partout où des rotations et des translations sont nécessaires sur les scieries. Ils remplacent les roulements à billes ou les guidages acier sur acier graissés. La mise à niveau est une des opérations les plus rudes. Chaque grume est mise à niveau individuellement, puis pressée pour être retenue sur les supports. Le matériau « iglidur® J » utilisé pour les films lisses des guidages linéaires offre un excellent coefficient de frottement. Il a été mis au point spécialement pour les applications linéaires. Le système de guidage linéaire drylin® est un système fonctionnant à sec, il se graisse donc lui-même à sec et est extrêmement robuste tout en étant insensible à la saleté.
 
« Nous utilisons ces films lisses dans différentes scieries depuis six ans environ. lls ont bien fonctionné dès le début, » ajoute Manfred Rosam à titre de bilan.

dry-tech® est léger et robuste

Les polymères iglidur® absorbent des charges extrêmement fortes et réduisent le poids de votre application

Il y a de nombreuses raisons à cela pour les ingénieurs, la plus importante étant la rigidité latérale. Un palier lisse a une surface de contact bien plus grande que celle d'un roulement. « Rien n'y bouge, même en présence de très fortes sollicitations et de forces transversales importantes. » explique Marquardt. « Les paliers lisses n'ont pas non plus de problèmes avec les pressions de surface importantes au niveau du logement. « La pression se répartit aussi très bien sur une surface qui est plus grande. » igus® a apporté son aide à Bergamont lors des essais du logement de l'articulation de la fourche arrière. Une aide qui s'étendait aussi au choix du bon matériau. René Achnitz, Responsable de la gamme de paliers lisses « iglidur® », à ce sujet : « Au début des essais, nous avons utilisé le matériau universel « iglidur® G » avant de nous apercevoir que le matériau « iglidur® J » y convenait mieux. »
Pour l'articulation de la fourche arrière de ce vélo, les ingénieurs ont suivi une approche différente en y installant un palier lisse. Les paliers lisses polymères « iglidur® » ont une surface de contact bien plus grande que celle des roulements. Rien ne bouge, même en présence de très fortes sollicitations et de forces transversales élevées.

dry-tech® est insensible à la corrosion et résistant aux agents chimiques

Les roulements à billes xiros® sont légers et résistants à la corrosion.

Cet appareil de test de précision destiné à la mesure exacte et rapide de toutes les couches liquides de peinture, de vernis, d'huile et de colle est équipé d'un roulement à billes en polymères xiros® B180 à longue durée de vie et résistant aux solvants. L'appareil de test de précision est idéal pour mesurer de fines couches d'encres d'imprimerie, de coil coating, d'huiles, etc.
 
Avantages des roulement à billes en polymères xiros® :

Sans graisse

Sans entretien

Résistance à la corrosion

Faible frottement

Nettoyage possible

xiros

dry-tech® est propre et convient au contact avec des produits alimentaires

Les rotules lisses igubal® sont économiques et peuvent avoir une longue durée de vie même dans le secteur alimentaire et celui de l'emballage.

Cette pince prend sur un convoyeur des produits sortant d'un four de boulangerie et les met dans des corbeilles. Cette pince prend sur un convoyeur des produits sortant d'un four de boulangerie et les met dans des corbeilles. La préhension est assurée à l'aide de rails et de patins drylin® W. Les patins sont reliés entre eux par des biellettes igubal® afin d'assurer un mouvement uniforme de deux bras préhenseurs. Cette application exige une propreté parfaite et une absence totale de lubrifiant, comme partout dans le secteur alimentaire.

dry-tech® est sans entretien et offre un coefficient de frottement constamment bas

Les plateaux tournants PRT permettent un déplacement fluide sans graissage ni entretien.

Niles-Simmons fait depuis peu appel à des plateaux tournants en iglidur® sans graisse et sans entretien pour les mouvements de ses consoles de commande. Le système à bras porteur des consoles était auparavant livré comme unité complète par un fournisseur.
 
« Mais nous voulions que nos machines aient leur propre design » rapporte l'ingénieur Jens Liebscher chargé des études. « Nous avons donc décidé de réaliser nous-mêmes notre console de commande pour qu'elle aille avec le centre d'usinage auquel elle est destinée. »
 
Celle-ci devait tourner facilement et pouvoir monter et descendre. Deux plateaux tournants en polymères sont installés comme unité complète dans la nouvelle console de commande. Les éléments de glissement en polymères sont réalisés en matériau iglidur® J. Si les plateaux tournants devaient être avant tout sans graisse et sans entretien, ils offrent aussi l'avantage d'être très résistants à l'usure. Leur faible coefficient de frottement permet en outre de les déplacer sans effort.
Donner aux machines un design bien spécifique : même la console de commande de cette machine-outil signée Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH a été conçue par l'entreprise. Elle pivote facilement et peut être levée.

Sites web sur ce sujet


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG