Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Feldroboter bekämpft Unkraut mit Laser

  • Was wurde benötigt: gezielte und örtlich begrenzte Unkrautbekämpfung 
  • Anforderungen: Präzision, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit
  • Material: drylin Delta Roboter, drylin Motoren incl. Motorsteuerung
  • Branche: Agrartechnik
  • Erfolg für den Kunden: Starke Kostensenkung, Entlastung der Mitarbeiter


     
Jetzt individuelle Beratung anfragen

Zur Anwendung:

In Zusammenarbeit mit der Ponchon SAS wurde ein Feldroboter mit Laser entwickelt, der Landwirten eine gezielte und örtlich begrenzte Unkrautbekämpfung ermöglicht. Der Agrarroboter kann durch künstliche Intelligenz Unkräuter lokalisieren und gezielt mit einem Laserstrahl verbrennen. Zur Positionierung des Lasers wurden drei igus Führungsschienen und drei Motoren mit einer integrierten Steuerung verwendet. Die Positionierungsbefehle werden dabei über den Can-Bus gesendet und verbrennen so das anvisierte Unkraut. Diese Vorrichtung wurde auf einem autonomen Roboter angebracht, der sich selbsttätig auf dem Acker bewegen kann.

Das Problem

Eine wichtige Anforderung an die Automatisierungslösung war die Arbeit unter komplexen Bedingungen im Freien. Das Material ist den ganzen Tag lang Wind, Regen und Sonne ausgesetzt und muss mindestens 8 Stunden täglich funktionieren. Zudem muss die Lösung zur Unkrautbekämpfung wirtschaftlich und zeitsparend sein. Der Delta Roboter hat den Vorteil, dass er zu erschwinglichen Preisen erhältlich ist und den Bedingungen im Freien gewachsen ist. Außerdem kann er zwei bis drei Aktionen pro Sekunde durchführen. Auf diese Weise ist es möglich, mit drei Schienen bei einem Hub von 900 mm das Unkraut in einer 1,20 m breiten Anbaufläche zu bekämpfen.

Die Lösung:

Mit Hilfe der Low Cost-Automatisierungslösung können Biobauern ihre Unkrautbekämpfungskosten erheblich senken. Bisher kann man diese von unter 1.000 €/ha ausschließlich mit chemischen Lösungen erreichen. Diese Lösung halbiert die Unkrautbekämpfungskosten. Da der Roboter sich selbsttätig bewegen kann, kann der Landwirt außerdem seine eigene Arbeitskraft für Aufgaben mit höherer Wertschöpfung als manuelles Jäten einsetzen. Insgesamt können so die landwirtschaftlichen Betriebsmittel auf ein Zehntel reduziert werden.
 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG