Energieführungssysteme für die Landstromversorgung in Häfen

Immer mehr Häfen sind mit einem zunehmenden Umweltbewusstsein der Bevölkerung konfrontiert. Striktere Richtlinien zwingen die Häfen umweltverträglichere Technologien einzusetzen. Unsere maßgeschneiderten Energieführungssysteme zur Versorgung der Schiffe im Hafen mit Landstrom ermöglichen es, Luftverschmutzung, Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Ein internationaler Standard stellt sicher, dass unterschiedliche Schiffstypen in den verschiedenen Häfen dieser Welt mit Landstrom versorgt werden können. Derzeit regelt die IEC 80005-1 die Landstromversorgung für Mittelspannung und die IEC 80005-3 die Versorgung für die Niederspannung.

Anwenderberichte

Landstromversorgung

3.000 Landstromanschlüsse pro Jahr

Die Offshore-Basis Mongstad ist eine der am stärksten frequentierten Basen in Norwegen. Die e-spool shore power sorgt dafür, dass die zweimal täglich wechselnden Schiffe zuverlässig mit Landstrom versorgt werden. In einem 10-Fuß-Container integriert, lässt sie sich  beliebig positionieren.
Containerterminal

Landstromkabel-Managementsystem für FSU in Bahrain

Für das neue Offshore-LNG-Terminal in Bahrain haben Schneider Electric und igus das weltweit erste Landstromversorgungssystem für eine Floating Storage Unit entwickelt. Kernbestandteil des Systems ist ein flexibles Kabel-Zuführungssystem zwischen dem Steg und der FSU.
Landstromgangway von igus für Becker Marine Systems

Landstromgangway für Becker Marine Systems

Das schwimmende Flüssiggaskraftwerk “Hummel” von Becker Marine Systems versorgt Kreuzfahrtschiffe im Hafen mit Energie. Die igus® Landstrom Gangway, die sowohl als Kabelzuführungssystem als auch als Personengangway dient, verbindet die Barge mit dem Kai und führt Leitungen mit Steckern.

Einsatz an Container-Terminals

Die Umschlagkapazität an der Kaikante ist das entscheidende Kriterium für die Profitabilität des Terminals. Deshalb ist eine flexible Planung der Liegepositionen der täglich wechselnden Schiffe zwingend erforderlich.

Da sich das Kabelzuführungssystem an Bord an wechselnden Positionen befindet und die Auszugslänge (35-55 m) limitiert ist, schränken stationäre Landanschlüsse am Kai den Anschlussbereich ein. Mit der igus mobile SPO Technologie erhalten Sie Flexibilität für Ihren Terminal und sparen dabei Kosten.
Container Terminal

Verfahrbares Landstromsystem für Container-Terminals

Technik verbessern, Kosten senken – mit dem iMSPO bringen Sie endlich den Landstrom zum Schiff und nicht mehr das Schiff zum Landstrom. Dank einer einzelnen selbstfahrenden Steckdose lässt sich jedes Schiff an jeder beliebigen Anlegestelle anschließen. Sie erhalten volle Flexibilität und reduzieren gleichzeitig Installations- und Wartungskosten.

Erfahren Sie mehr über das System bei einer Live-Demonstration auf unserem Versuchsgelände gemeinsam mit unserem Branchen-Experten.
 
Jetzt Termin vereinbaren

Landstromlösung an Bord

Für die Container-Schifffahrt definiert der Standard IEC 80005-1, dass das Kabelzuführungssystem auf dem Schiff installiert ist. Containerschiffe sind auf allen Meeren dieser Welt unterwegs und trotzen bei härtesten Bedingungen Wind und Wetter.
Das Kabelzuführungssystem wird an Bord mitgeführt, entweder als semi-mobiles System in einem 40‘HC-Container auf einem Containerstellplatz am Heck des Schiffes oder als festinstalliertes System meist mehr mittschiffs je nach Lage des Maschinenraums.
Die igus e-spool bietet die notwendigen Spezifikationen und ist dabei flexibel einsetzbar und wartungsarm.
Container Schiff

e-spool shore power

Innovative Energieversorgungstechnologie

Die e-spool shore power ist eine motorisierte Kabeltrommel, die mit einem twisterchain-Modul anstelle eines Schleifrings ausgestattet ist, um einen kontinuierlichen Kabelverlauf im gesamten System zu ermöglichen. Dieses System ist wartungsarm und inspektionsfreundlich, da es weniger anfällige elektrische Komponenten enthält und unempfindlich gegen Seewasser, Kälte, Hitze und Vibrationen ist.
Die e-spool shore power bietet eine direkte, ununterbrochene Kabelführung vom Schaltschrank bis zum Stecker und ist ideal für anspruchsvolle Witterungsbedingungen und Vibrationen.
 
Jetzt mehr erfahren und beraten lassen

Unsere Systemlösungen für die Landstromversorgung

e-chain reel

e-chain reel

  • Flexibilität für bestehende und neue Landstromanschlüsse
  • Geschützte Kabelführung
  • Erhöht die Sicherheit und Langlebigkeit
e-spool shore power

e-spool shore power

  • Schleifringfreies System
  • Unempfindlich gegen Seewasser, Kälte, Hitze und Vibration
  • Wartungsarm und inspektionsfreundlich
e-spool® shore power

Lange Verfahrwege für mobile SPO

Verfahrwege von 450 m und mehr möglich

Bewährte Technologie, höhere Lebensdauer, kosteneffizient

Modularer Aufbau

e-dispenser

e-dispenser für die Landstromversorgung

  • Modulares und kompaktes System
  • Zeitsparender, teilautomatisierter Anschluss der Stromversorgung
  • Keine Abgase, kein Lärm, hohe Sicherheit
Landstromanschluss für LNG Power Barge

Offshore-Kette

  • Langlebig, robust und doch flexibel
  • Optimiert für Installation, Inspektion und Wartung
  • Beständig gegen Korrosion, Seewasser, Öl und UV-Strahlung
Modulares Energiekettensystem e-loop

Modulares Energiekettensystem e-loop

  • Im Bedarfsfall zu öffnen und wieder zu schließen
  • Alles einzeln austauschbar
  • Einfache Wartung

Spezielle Anforderungen in Offshore- und LNG-Bereichen

Offshore-Terminals und Schiffe stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Energiekettenlösungen, insbesondere unter extremen Wetterbedingungen und bei wechselnden Liegepositionen. LNG-Terminals hingegen erfordern robuste und wartungsarme Lösungen für die Landstromversorgung, die den Herausforderungen großer Distanzen, rauer Umgebungsbedingungen und ständiger Betriebsbereitschaft gewachsen sind, für die die OSC Energieführung ihre ideale Anwendung findet. Beide Bereiche erfordern Systeme, die Bewegungen aufgrund von Gezeiten, Wind und Wellen kompensieren können und Notfallmechanismen implementieren. Ein solches System findet sich auch in unserem Anwenderbericht zur FSU in Bahrain.

off shore chain

Innovative Energieversorgungstechnologie

Die Offshore-Kette OSC  ist eine robuste und flexible Energiekette, die speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit einem hochfesten Zugseil und kann modular an das jeweilige Projekt angepasst werden.

Sie ist ideal für Offshore-Terminals und Schiffe, die hohe Anforderungen an Flexibilität und Zuverlässigkeit stellen, sowie für LNG-Terminals, die robuste und wartungsarme Lösungen für die Landstromversorgung benötigen.
Weitere Informationen zur Offshore-Kette

Services


Verwandte Webseiten



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG