Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Schnell und einfach: Kitchen Automation mit motion plastics


Die Küche der Zukunft ist flexibel, modular und nimmt Ihnen bei Bedarf die Arbeit ab. Schnelle und wartungsfreie Kochroboter werden insbesondere für Fast-Food-Restaurants immer interessanter, denn sie helfen, Personallücken zu schließen, Prozesse zu beschleunigen und Wartezeiten zu verkürzen. Wir haben dafür die passende Lagertechnik, Energieführung und Low-Cost-Robotik im Programm. Ihre Vorteile:
  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich, bei Bedarf FDA-konform
  • Bauraum und Gewicht sparend
Jetzt individuelles Muster anfragen
Speisen im Wok zubereiten, vollautomatisch mit kompakten drylin Linearachsen

Build or Buy

Delta Roboter für den Lebensmitteleinsatz

 
  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung
Mehr zum Delta Roboter

Barista Roboter

Barista-Roboter mit wartungsfreien Komponenten für den 24-Stunden-Einsatz

Gastronomieroboter

Gastro-Automatisierung leicht gemacht mit dem igus Baukasten


Ausgewählte motion plastics für die vollautomatische Küche

 

drylin Delta-Roboter

Deltaroboter
  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie Komponenten

7. Achse drylin ZLW für Roboter

drylin ZLW 7. Achse
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus robot control

drygear Getriebebaukasten

drygear Apiro
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwassergeeignet
  • Leicht
  • Schmierfrei

Gleitlager iglidur A160

Lebensmittelkonforme Gleitlager
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Medienbeständigkeit

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkkopf mit Innengewinde KCRM
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design

e-kette E2.1

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Einstellmöglichkeiten auf neuem Level

Eine Küche mit innovativer Technik in zeitgemäßem Design in allen beweglichen Möbelelementen. Dafür haben bieten wir die passende Lagertechnik und Energieführung an. Die sind genau da richtig, wo Bewegungen leichtgängig, leise und wartungsfrei laufen sollen.

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt

 


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

blog
Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.
Jetzt reinschauen!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH