Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kameraslider selber bauen

Für gleichmäßige Kamerafahrten bei Produktaufnahmen oder in Zeitraffersequenzen ist eine Kameraslider ein beliebtes Werkzeug. Das kann eine simple Linearschiene mit Schlitten sein, auf der die Kamera montiert und manuell hin und her bewegt wird. Oder ein aufwändigeres System mit Motor und Steuerung, wenn Automatisierung, Fernsteuerung und mehr Präzision benötigt wird.

Wer hier nicht auf ein Fertigsystem zurückgreifen will, kann sich einen Slider mit unseren motion plastics Komponenten individuell zusammenbauen:

  • mit einer drylin Linearachse mit trockenlaufenden Gleitelementen, die keine Wartung benötigen und durch den Verzicht auf Kugeln sehr leise laufen
  • mit dem passenden drylin E-Motor und Steuerung
  • optional mit einer E3-Energiekette, die für eine sichere Medienübertragung sorgt, mit Platz für zwei Leitungen

Produkte für die Kameraslider

Robuste Sliderschienen

Kameraslider_Produkte_2
  • Linearprofil mit Doppelwellen
  • Mit 3/8" Gewindebohrungen
  • Längen bis 1.500 mm
Zum Online-Shop

Extrem leichte Sliderschienen

Kameraslider_Produkte_1_
  • Profile mit großen Aussparungen
  • Mit 3/8" Gewindebohrungen
  • Längen 500 / 1.000 mm
Zum Online-Shop

Doppelschiene WS

WSQ-06-30-CAM
  • Doppelschiene ohne Bohrungen
  • Für eigene Gewinde und Bohrungen
  • Schienenlänge bis 4.000 mm
Zum Online-Shop

Linearschlitten mit Durchgangsbohrung

WW-10-30-10-SL
  • ø 10 mm Durchgangsbohrung
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss
Zum Online-Shop

Mit Durchgangsbohrung und Handklemmung

WW-10-30-15-SL-HKA
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Zinkdruckguss
Zum Online-Shop

Mit Durchgangsbohrung und individueller Spieleinstellung

WWE-10-40-20-SL
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Zinkdruckguss
Zum Online-Shop

Advance

elektrisch angetrieben

  • ZLW-B Zahnriemenachse Basic mit drylin® W-Profilführung, Zahnriemen aus Neopren, Antrieb- und Umlenkwelle aus Vierkantstahl 
  • drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm, Nenndrehmoment 1,50 Nm
  • Motorsteuerung D3 für DC-Motoren, Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme, Links-Rechts-Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse

Professional

elektrisch angetrieben

  • ZLW-S Zahnriemenachse Standard mit drylin® W-Profilführung, Zahnriemen aus stahlverstärktem Polyurethan, einteilige Wellen aus beschichtem Stahl
  • drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm, Nenndrehmoment 1,50 Nm
  • Motorsteuerung D3 für DC-Motoren, Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme, Links-Rechts-Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse

Slider nach Wunsch selbst konfigurieren

Manuell

Endecken und erwerben Sie mit dem Linearführungsexperten in wenigen Minuten die passende Produktserie für Ihren manuellen Slider
Jetzt starten

Motorisiert

Entdecken und erwerben Sie eine Linearachse mit Zahnriemen oder Spindeln, Motor und Steuerung durch ein paar einfache Klicks
Jetzt starten

Weitere spannende Produkte für Kameraslider

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Energiekette ergänzen und Leitungen sicher führen

e-ketten Serie E3

  • Extrem leiser Lauf: max. 38 dB(A)
  • Schneller und leichter Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
  • Leicht zu kürzen und zu verlängern
  • Schneller Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
E3 e-ketten jetzt entdecken
drylin_curved_VA2

drylin® W gebogene Linearführung

Gebogene Linearführung
  • Variable Biegerichtungen (konvex, konkav, kurvig)
  • Passende Linearschlitten
  • Biegeoption abhängig vom Radius, Schienenlänge, Lager/Schlitten, Befestigung
  • Individueller Projektservice
Gebogene Linearführung jetzt entdecken

Zur Hannover Messe drehen wir wie immer so richtig auf. Bei der Weltleitmesse der Industrie haben wir Ihnen eine Vielzahl an neuen Produkten und Services vorgestellt. Dieses Jahr konnten Sie sich auf sage und schreibe 190 Neuheiten und Programmerweiterungen freuen!

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten von A bis Z und erleben Sie unsere neuen digitalen Services und Lösungen. Diese führen Sie unter dem Motto enjoyneering spielend einfach zu Ingenieurs-Höchstleistungen. Reale Innovationen und digitale Revolutionen von igus, die Spaß machen, Nutzen bringen und den Erfolg bei der Arbeit steigern!
Mehr zu enjoyneering erfahren
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG