Change Language :
Mit der kontinuierlichen Zustandsüberwachung i.Sense haben Sie jederzeit ihre Anlagen im Blick. Mit i.Cee verbinden Sie ihre Fertigungsanlage mit dem Internet der Dinge (IoT) oder ihrem lokalen Netzwerk und verfügen über die Möglichkeit der vorausschauenden Wartung.
Mit smart plastics - Energiekettensysteme, chainflex Leitungen, Linearführungen und Gleitlager, die mit smarter Sensorik ausgestattet sind - verfolgen wir das Ziel komplexe Automatisierungslösungen so einfach möglich Industrie 4.0-fähig zu machen.

Die Formel zum Erfolg: Smart Maintenance bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Anwendungen so einfach wie möglich so smart wie gewünscht zu machen.

Smart Plastics verhindert, dass die Anlage im Störfall angehalten wird um teure Folgeschäden zu verhindern

Im Podcast mit Dr. Peter Schopf von IoT Use Case
Wie können Gartenbaubetriebe Wasser effizienter einsetzen und bewegte Systeme zuverlässig überwachen?
In dieser Folge berichtet der langjährige igus-Kunde Peter Dercks (Dercks Gartenbau) gemeinsam mit Richard Habering und Manuel Moussa über den Einsatz von Energieketten und Condition Monitoring in einem Exakt-Gießwagen. Im Mittelpunkt stehen Wassereinsparungen von bis zu
70%, eine effizientere Flächennutzung und die Zustandsüberwachung bewegter Anwendungen im Dauerbetrieb. Hören Sie rein und erfahren Sie, welche Rolle smarte Instandhaltung in der Praxis spielt.

Im Podcast mit Madeleine Mickeleit, CEO von IoT Use Case
Wie können ungeplante Stillstände verhindert werden? Wie kann smart plastics speziell in Containerhäfen eingesetzt werden, um Wartungen planbar zu machen?
In dieser Folge sprechen Richard und Madeleine über die Herausforderungen speziell in diesem Bereich, aber auch das Potenzial, welches in smart plastics steckt. Es geht um smart plastics, dicke Kabel, 80 kg schwere Albatrosse und Strafgebühren für Containerschiffe. Klingt spannend? Ist es auch. Hören Sie einfach mal rein ...

Podcast-Premiere für igus: VDI-Spezial mit smart plastics
Der Podcast "Technik aufs Ohr" Spezial ist eine gemeinsame Produktion von VDI e.V. und ingenieur.de (VDI Verlag GmbH). Die beiden Podcast-Hosts Sarah Janczura und Marco Dadomo sprechen mit Richard Habering und Andreas Dengler von igus über die Innovation smart plastics in der Industrie.

Rückruf buchen
Einen Termin mit einem Produktexperten vereinbaren