Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Langlebige Energieketten für RMG-Krane

Bei großen Dimensionen und oftmals langen Verfahrwegen dürfen bei schienengebundenen Portalkranen (RMG) keine Abstriche bei der Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit gemacht werden. Für den effizienten Containerumschlag braucht es gerade im Bereich der Leitungsführung Systeme mit Verlass. Mit intelligenten Lösungen im Bereich der Energieketten samt Führungsrinnen, Bügelschellen für die Zugentlastung oder Leitungen unterstützen wir die Branche bei diesem Ziel.
Rail mounted gantry Kran (RMG)

Zuverlässige Lösungen für Schienengebundene Portalkrane (RMG)

Rollen Energieketten

Rollen-Energieketten Heavy Duty

  • Energieketten mit Rollen aus Edelstahl
  • Lange Verfahrwege bis 800 m
  • Geschwindigkeiten bis 5 m/s
  • 10x längere Lebensdauer bei weniger Antriebskraft
Mehr über Rollen e-ketten erfahren
Führungsrinnen

Führungsrinnen

  • Erhältlich in Edelstahl oder in Aluminium für Seewasserbeständigkeit nach EN6060 und Gewichtsreduzierung
  • Auch erhältlich als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne
Mehr über Führungsrinnen erfahren
Schwimmender Mitnehmer

Schwimmende Mitnehmer

  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen 
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
Mehr über Schwimmende Mitnehmer erfahren

e-kette E4.1 iSet

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht.
Mit nur 3 Klicks zum Komplettset:

▶ 4040RHDB iSet | für 25–200 m Verfahrweg


Leitungen für bewegte Anwendungen

chainflex Leitungen mit 36 Monaten Garantie. Z.B. Motorleitungen CF34 und CF35 mit neuem Isolationswerkstoff für verbesserte Temperaturstabilität inklusive höherer UL-Temperatur von 90°C.
 
Weitere Informationen

Rollen-Energiekette P4.1

Die Rollen e-ketten der Serie P4.1 ermöglicht es, die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit zu steigern. In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde jetzt neu mit wartungsfreien Gleitlagern aus Hochleistungspolymeren ausgestattet und so die Lebensdauer mehr als verdoppelt.
Weitere Informationen

Zustandsüberwachung mit i.Sense

Die intelligente Sensorik und Software i.Sense überwacht rund um die Uhr den Zustand der Energiekette am Kran. Während schwere Lasten, lange Einsatzzeiten und starke Witterung hohe Belastungen für RMG-Krane bedeuten, hilft i.Sense dabei, die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, damit größere Schäden vermieden werden.
Weitere Informationen

chainfix Bügelschellen CFXL

Da bei RMG-Kranen oft besonders lange Verfahrwege gegeben sind, herrschen hohe Lasten und Kräfte, gerade im Bereich der Energieführung. Um die stark beanspruchten Leitungen in der Kette zu entlasten, werden chainfix Bügelschellen eingesetzt. Sie erlauben bei einfacher Nachrüstung die Zugentlastung selbst von Schläuchen und Leitungen mit großen Durchmessern.
Weitere Informationen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning Energiekettensystem statt Festooning
Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitun­gen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel
Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahr­wege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Stromschienen Energiekettensystem statt Stromschiene
Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten. 

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit RMG-Kranen

RMG-Kran

Retrofit für 17 Außenportalkrane

An Stahlwerkskranen wurden die frei "hängenden" Festoonings durch Energieketten ersetzt. Das neue System ist speziell für dynamische Anwendungen in rauer und korrosiver Umgebung konstruiert.
Hafenkran

Geräuscharme e-kette in RMG-Kran

Da dieser Containerkran an einem Terminal alleine und in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet steht, muss die eingesetzte Energiekette besonders geräuscharm sowie ausfallsicher arbeiten.
smart plastics

...und weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in weiteren Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und chainflex Leitungen in der Kranindustrie bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen.

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Lange Verfahrwege im Außenversuch Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren.


Das könnte für Sie auch interessant sein

Hallenkrane
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH