Gelenklager aus Kunststoff: schmierfreie Lagertechnik für Industrie und Maschinenbau

igubal-Gelenklager und Flanschlager in verschiedenen Bauformen.

Das finden Sie auf dieser Seite

Die Vorteile schmierfreier Gelenklager auf einen Blick

Schmier- und wartungsfrei

Korrosionsfrei

Schwingungsdämpfend

Leicht

Medienbeständig

Schnell verfügbar

Was ist ein Gelenklager?

Die konstruktive Aufgabe

Aufbau und Funktionsprinzip

  • Das Gehäuse bleibt fest mit der Anschlusskonstruktion verbunden und nimmt die auftretende Last auf
  • Die Kalotte übernimmt die Lagerfunktion für Rotation, Schwenk oder lineare Bewegung der Welle

Bewegungsarten

Welle mit Gelenklager für sphärische Bewegung.
BewegungWas bewegt sich?
Rotierende BewegungWelle rotiert in der Kalotte
Oszillierende BewegungWelle schwenkt in der Kalotte
Lineare BewegungWelle bewegt sich axial/linear in der Kalotte
Schwenkbewegung / KippbewegungKalotte bewegt sich relativ zum Gehäuse

Gelenklager, Gleitlager oder Kugellager

Sphärische Gelenk-, Gleit- und Kugellager nebeneinander dargestellt.
LagerartNimmt aufTypischer Anwendungsfall
GelenklagerWinkelabweichung zusätzlich zur radialen LastAnlenkpunkte, Umlenkhebel, Gestänge, schwenkende Achsen
GleitlagerRadiale Last bei fluchtender WelleDrehbewegung ohne Winkelversatz
KugellagerRadiale und axiale Last bei höherer DrehzahlSchnelle und kontinuierliche Rotationsbewegungen bei kleinen bis mittleren Lasten

Bauformen von Gelenklagern

Teaser 1 bis 1 von 10 werden angezeigt

Drei Gelenklager in Schwarz, Grau und Blau nebeneinander.

Gelenklager, radial belastet

Kunststoff oder Metall: Wann sich der Werkstoffwechsel lohnt

Sphärisches Gleitlager mit schwarzem Außenring und hellem Innenring.

Wo Gelenklager aus Kunststoff im Vorteil sind

AnwendungssituationVorteil
Schwer zugängliche LagerstellenWo Wartungspersonal nur mit Aufwand hinkommt, amortisiert sich ein wartungsfreies Lager oft schon nach dem ersten eingesparten Wartungsintervall.
Feuchte und korrosive UmgebungDer Kunststoff korrodiert nicht und lässt sich auch unter Wasser oder in chemisch belasteter Umgebung einsetzen.
Verschmutzte UmgebungOhne Schmierfilm bindet die Gleitfläche weder Staub noch Späneabrieb. Genau dieser Effekt lässt geschmierte Lager in staubiger Umgebung vorzeitig ausfallen.
Bewegte MassenDas geringere Gewicht wirkt unmittelbar auf Antriebsleistung und Dynamik. Die Polymerausführung spart rund 70 Prozent Masse gegenüber einer Stahlvariante.
Präzises, sphärisches Gleitlager aus Metall für Maschinen und Motoren.

Wo metallische Gelenklager die bessere Wahl bleiben

AnwendungsparameterGrenzwert
Max. PV-Wert1,3 MPa x m/s
Max. Flächenpressung180 MPa
Max. Gleitgeschwindigkeit3,5 m/s
Max. Anwendungstemperatur+200 °C

Das passende Gelenklager auslegen

Diese Parameter entscheiden

  • Lastrichtung und Bewegungsart, also radial oder axial sowie statisch oder dynamisch
  • Flächenpressung an der Gleitfläche
  • Gleitgeschwindigkeit und daraus abgeleitet der pv-Wert
  • Kippwinkel und Bewegungsfrequenz
  • Betriebstemperatur und Umgebungsmedium
  • Wellendurchmesser und Toleranzfeld
  • Werkstoff und Oberflächengüte des Gegenlaufpartners

Werkstoffe und Selbstschmiereffekt

Granulat mit Festschmierstoff unter der Lupe.

Lebensdauer vorab berechnen

igubal Gelenklager vor technischer Zeichnung.

Einsatzgebiete und Anwendungen


Agrartechnik und Baumaschinen

Verpackung und Lebensmittel

Erneuerbare Energien

Intralogistik und Fördertechnik

Schiffbau und Offshore

Fahrzeugbau und Sonderfahrzeuge

Ausgewählte Kundenprojekte

Sonnenschutzlamellen

Bronzen Kunstobjekt mit zwei Glasflächen vor roten Herbstbäumen.

Solartracker

ESQM-Lager an einer Solar-Nachführanlage für Solarmodule.

Katamaran

Ein Foiling-Katamaran segelt mit einer Person an Bord über bewegtes Wasser.

Rennwagen

Formula-Student-Rennwagen von Arrabona Racing Team bei Sonnenuntergang.

Prüfwagen für Setzlinge

Feldroboter mit Display im Acker, bedient von einer Person in Schutzkleidung.

Jogging Kinderwagen

Joggerin läuft neben einem Kinderwagen mit sichtbarem igus Lager-Symbol.

Lösungen für besondere Anforderungen

igubal Flanschlager mit blauem Gleitlager-Einsatz, freigestellt.

Detektierbare Gelenklager

Hochtemperatur-Gelenklager

4-Loch-Flanschlager SRM-GT SP-TP in Schwarz und Beige, iF Design Award 2026.

Geteilte Lager

Häufige Fragen zu Gelenklagern aus Kunststoff

Beratung, Muster und weiterführende Informationen

igubal Vielfaltbox mit Gelenklagern und Musterkarten für motion plastics.

Kostenlose Produktmuster

Gelenklager-Wiki

Gelenklager-Neuheiten

Igus-Mitarbeiter präsentiert einem Kunden ein Bauteil im Beratungsgespräch.

Persönliche Beratung

Kontaktieren Sie uns

Fragen oder Produktinformationen? Bitte kontaktieren Sie:

Profile
Daniel Peeters

Inside Sales

+3233301368Einen Experten kontaktieren

Kundenservice


Telefon: Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr


Live-Chat: 24 Stunden verfügbar