Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kabelkette OCR - praktisch, magnetisch, verschraubt, festgeklebt

Mit der Kabelkette OCR werden Leitungen im Handumdrehen nicht nur praktisch, sondern sicher geführt. Die Bedienung der Kabelkette ist mit einfachem Eindrücken der Leitungen in die Kette schnell erklärt. Mit ihren Anschlusselementen kann sie sowohl festgeklebt, geschraubt oder mit Magneten befestigt werden, wodurch sie nach Belieben an unterschiedlichsten Stellen neu angebracht werden kann. Die neue Zwischenanbindung erlaubt jetzt noch zusätzlich Teile der Kette an metallenen Flächen mit einfachen Magnet-Clips zu befestigen.

  • Zwischenanbindung an beliebiger Stelle möglich
  • Einfaches Anclipsen an die Kette
  • Befestigung mit integriertem Magneten, Klebestreifen oder Schrauben möglich
  • Zeit sparen: Leitungen schnell eingelegt, mit "easy"-Design
  • Kabelschonend:Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • Flexible Verlegung
  • Jedes Kettenglied flexibel oder starr einsetzbar
  • reddot design award winner 2018
Jetzt bestellen

Einbaumaße

Büro e-kette OCR
OCR auseinandergezogen, flexible Verlegung
Innenhöhe [hi]: 14,5 mm
Teilung: 25 mm
Glieder/m: 40
entspricht: 1.000 mm
OCR zusammengestaucht, starre Verlegung
Innenhöhe [hi]: 14,5 mm
Teilung: 20 mm
Glieder/m: 50
entspricht: 1.000 mm

Designprinzip

Büro e-kette OCR Die Kabelkette OCR ist starr im zusammengestauchten Zustand.
Büro e-kette OCR Zum Ausfahren die OCR Kabelführung einfach auseinanderziehen.
Büro e-kette OCR Flexibel im auseinandergezogenen Zustand.
Büro e-kette OCR Die flexiblen Anschlusselemente können festgeklebt, mit integriertem Magneten befestigt.
Büro e-kette OCR Auf Holz befestigt.
Büro e-kette OCR Oder ganz einfach verschraubt werden.

Mit der In allen Achsen beweglichen Kabelkette OCR - schnell und einfach Ordnung im Büro schaffen

Picture of a Desk with a an Office Chain
Funiture chain bridging the gap between desk and wall

Beispiellänge OCR | Mit 12 e-ketten Gliedern

Büro e-kette OCR

OCR auseinandergezogen, max. 343 mm

Büro e-kette OCR

OCR zusammengestaucht, min. 278 mm


Das könnten Sie auch interessieren


Kabelkette ZF14

Kabelkette ZF14

Leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand, Ansprechendes Design.
Kabelführungen fürs Büro und Möbel

Weitere Kabelketten

Entdecken Sie weitere Kabelketten für Büros und Möbel.
Möbelbau / Industrial Design

Möbelbau / Industrial Design

Mehr über unsere motion plastics in der Möbelindustrie erfahren.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG