Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Neuheiten
dryspin® Gewindetechnik
Hier kostenlos testen

2023

Die neuen Spindelabmessungen zum Herbst

Jetzt neu im Programm: DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Gewindespindeln
Neue dryspin® Abmessungen: Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms DS10x20-RH, DS12.7x10-RH und DS25x5-RH. Alle dryspin® Gewindespindeln können auch individuell bearbeitet werden. Bitte konfigurieren Sie diese online oder senden uns Ihre Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot. 
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie   
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor 
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl 
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis.
Mehr Informationen erhalten

Die neuen Abmessungen der dryspin® Gewindemuttern aus Halbzeug

Erweiterung um DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Gewindemuttern
Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe. Die neuen dryspin® Gewindemuttern aus Halbzeug in zylindrischer, Flansch- oder mit Schlüsselflächen-Version:
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrien im Standard
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern 
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3)
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie 
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar 
Mehr Informationen erhalten

Die neuen Abmessungen der dryspin® Spritzgussgewindemuttern

Erweiterung um DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Spritzgussgewindemuttern
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin® Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrien, Gewindemuttern inkl. Schlüsselflächen im Standard 
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3)
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
Mehr Informationen erhalten

Ruhig, leise, hohe Lebensdauer

Neue dryspin® Abmessungen: Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Gewindespindeln
Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin® Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Erweiternd bietet das Gleitgewindeprogramm kleine Steigungen mit den bekannten dryspin® Vorteilen an.

► Vibrationsfreier und geräuscharmer Lauf 
► Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
► Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
► Wunschlänge ohne Verschnitt
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 
Mehr Informationen erhalten

Erweiterung des Programms der dryspin® Gewindemuttern aus Halbzeug

Um drei neue Abmessungen

Gewindemuttern
Die dryspin® Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und 
Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer 
Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und 
eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche 
Gewindetriebe.

► Neue dryspin® Gewindemuttern
► Steigungen DS8x2 RH, DS10x2 LH und DS20x50 LH
► Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
► FDA-konforme Materialien lieferbar
► Mehr Laufruhe durch enge Fertigungstoleranzen

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
Mehr Informationen erhalten

Erweiterung des Programms der dryspin® Spritzgussgewindemuttern

Um zwei neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern
Die dryspin® Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und 
Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer 
Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und 
eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche 
Gewindetriebe.

► Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren
► Steigungen DS8x2 RH und DS10x2 LH
► Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
► Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
► Geräuscharmer Lauf druch abgerundete Zahngeometrie

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
Mehr Informationen erhalten

Dauerhaft minimales Axialspiel

Spielreduzierte Pre-Load-Gewindemuttern

Preload
Die Pre-Load-Gewindemutter überzeugt mit minimalem 
Axialspiel und höchster Positioniergenauigkeit. Sie ist die 
kostengünstige Alternative zu Zero-Backlash-Gewindemuttern 
und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich 
um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL.

► Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
► Kostengünstiger als ZB-Mutter durch weniger Bauteile & Spritzguss
► Reduziertes Axialspiel durch Federvorspannung der Gewindemutter
► Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 
Mehr Informationen erhalten

2022

Die neuen Loslager Kunststoffspindellagerböcke

Die neuste Designstudie

Preload
▲ Technik verbessern:
Neues Lagerbockdesign in 4 neuen Größen für eine einfache Lagerung des Gewindetriebs
Einfache Montage

▼ Kosten senken:
Kostengünstige für Spritzguss optimierte Bauform
Kostenersparnis um bis zu 60 % im Vergleich zu handelsüblichen metallischen Lagerböcken mit gleichen Anschlussmaßen

Diese Studie kombiniert versteifte Kunststoffböcke mit einem metallischen Klemmring und iglidur Gleitlagern für die Festlager-Version und lediglich die Kunststoffböcke mit einem iglidur Sondergleiter für die Loslager-Version. Sie sind 1:1 anschlussgleich zu metallischen Lagerböcken. 
 
Mehr Informationen erhalten

Die neuen Festlager Kunststoffspindellagerböcke

Die neuste Designstudie

Preload
▲ Technik verbessern:
Neues Lagerbockdesign in 4 neuen Größen für eine einfache Lagerung des Gewindetriebs
Einfache Montage

▼ Kosten senken:
Kostengünstige für Spritzguss optimierte Bauform
Kostenersparnis um bis zu 60 % im Vergleich zu handelsüblichen metallischen Lagerböcken mit gleichen Anschlussmaßen

Diese Studie kombiniert versteifte Kunststoffböcke mit einem metallischen Klemmring und iglidur Gleitlagern für die Festlager-Version und lediglich die Kunststoffböcke mit einem iglidur Sondergleiter für die Loslager-Version. Sie sind 1:1 anschlussgleich zu metallischen Lagerböcken. 
 
Mehr Informationen erhalten

Neue Steigungen der dryspin® Gewindespindeln

Zwei neue Abmessungen

Gewindespindeln
▲ Technik verbessern:
Hohe Wirkungsgrade ​
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
Online-Tool für Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin® Gewindespindeln sind ab sofort in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
 

Neue Steigungen der dryspin® Halbzeuggewindemuttern

Zwei neue Abmessungen

Gewindemuttern
▲ Technik verbessern:
Gewindemuttern in zylindrischer Bauform oder mit Flansch
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis

Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin® Gewindesteigungen erhältlich.
 

Neue Steigungen der dryspin® Spritzgussgewindemuttern

Zwei neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern
▲ Technik verbessern:
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren ​
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern

Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin® Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
 

Die neuen Abmessungen der dryspin® Preload Gewindemutter

Für dryspin® Gewinde mit 6.35er und 10er Durchmesser

Preload
▲ Technik verbessern:
Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit​
Bewährtes Pre-Load-Prinzip aus SHT-PL​

▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Keine Wartungsarbeiten durch beidseitig selbstnachstellendes Axialspiel

Die neue Pre-Load Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höhster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. 3D-Drucker.
 

Neue Steigungen der dryspin® Gewindespindeln

Vier neue Abmessungen

Gewindespindeln
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103 ​
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
Online-Tool für Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin® Gewindespindeln sind ab sofort in vier neuen Abmessungen verfügbar.
 

Neue Steigungen der dryspin® Halbzeuggewindemuttern

Vier neue Abmessungen

Gewindemuttern
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103 ​
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis

Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in vier neuen dryspin® Gewindesteigungen erhältlich.
 

Neue Steigungen der dryspin® Spritzgussgewindemuttern

Vier neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren ​
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern

Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin® Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in vier neuen Abmessungen verfügbar.
 

Die dryspin® Motorspindeln mit Kerbverzahnung

Mit einer Fixlänge von 1.000 mm

MOTK
▲ Technik verbessern:
Erweiterung des Abmessungsprogramms für Motorspindeln 
Anschlussfertig für drylin® E Kerbverzahnungsmotoren 
Übertragung größerer Drehmomente möglich

▼ Kosten senken:
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung 
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Motorspindeln dank der einzigartigen dryspin® Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin® Motorspindeln mit Kerbverzahnung für drylin® E Motoren sind jetzt in zwölf Abmessungen verfügbar und mit folgenden Eigenschaften erhältlich.

Die dryspin® Motorspindeln mit Zapfenverbindung

Mit einer Fixlänge von 310 mm

MOT
▲ Technik verbessern:
Erweiterung des Abmessungsprogramms für Motorspindeln 
Anschlussfertig für drylin E- Spindelmotoren ​

▼ Kosten senken:
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Steilgewindetechnologie. Im Standardsortiment für Motorspindeln erhalten Sie anschlussfertige Gewindeabmessungen von DS6.35x2.54 bis DS14x25 und TR08x1.5 bis TR12x6P3. Dementsprechend sind unsere dryspin® Motorspindeln mit Doppelzapfen für drylin® E Motoren in 24 Abmessungen verfügbar. 

Die neue dryspin® Preload Gewindemutter

Für dryspin® Gewinde mit 6.35er Durchmesser

Preload
▲ Technik verbessern:
Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit​
Bewährtes Pre-Load-Prinzip aus SHT-PL​

▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Keine Wartungsarbeiten durch beidseitig selbstnachstellendes Axialspiel

Die neue Pre-Load Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höhster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. 3D-Drucker.
 

Neue dryspin® Zero-Backlash Gewindemutter

Zur Verringerung des Axialspiels

ZB-Gewindemutter
▲ Technik verbessern:
Höhere Axiallasten bis zu 500 N​
Lastunabhängig​
Lebenslang minimales Axialspiel durch Zero-Backlash-Prinzip

▼ Kosten senken:
Keine Wartungsarbeiten durch selbstnachstellendes Zero-Backlash-Prinzip
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung 
Bis zu 82 % höhere Wirkungsgrade

Zur Verringerung des Axialspiels ist eine der präzisesten Lösungen die Zero-Backlash Gewindemutter. Sie besteht aus mehreren Komponenten und stellt sich auf die Lebensdauer selbst nach. Sie ist besonders geeignet für Gewindetriebe mit Steilgewinde zur schnellen Verstellung kleiner Lasten. Die Zero-Backlash Gewindemutter ist in sechs neuen Abmessungen erhältlich.

2021

Bahnmaterial iglidur® J350

Zertifizierbarkeit nach Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3

EN45545
▲ Technik verbessern:
Erfüllt die EN45545 Hazardlevel 3
Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand

▼ Kosten senken:
Kostenvorteile im Vergleich zu metallischen Lösungen
Eignung für Gefährdungsklasse HL 3
Berechenbare Lebensdauer

Unsere J350 Muttern sind ab sofort nach der Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3 zertifizierbar. Somit bieten wir ein großes Abmessungsprogramm speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen. Sie sind getestet nach dem Anforderungssatz R24, für Bauteile bis zu 500 Gramm. 
 
Mehr Informationen erhalten

Die neuen Abmessungen der dryspin® Gewindetechnik

Hoher Wirkungsgrad und selbstschmierend

Neue Gewindegrößen
▲ Technik verbessern:
Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
100 % Schmier- und Wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen
Gleitgewindemuttern

Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin Steilgewindesteigungen erhältlich:
► DS6.35x6.35 RH
► DS8x40 RH

 

Die neuen Gewindemutternabmessungen

Der dryspin® Steilgewindetechnologie

sechs neue Gewindegröße
▲ Technik verbessern:
Wirkungsgrade bis zu 82 %
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

▼ Kosten senken:
100 % Schmier- und Wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern

Unsere Bauformen:
► Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich
 

Sechs neue Abmessungen

Erweitern das dryspin® Gewindespindelprogramm

Sechs neue Gewindespindelgrößen
▲ Technik verbessern:
Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie

▼ Kosten senken:
Online-Tool für individuelle Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige

■ Proof
Lebensdauer online berechenbar
Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß als herkömmliche Gewindespindeln

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 

2020

Neue dryspin® Gewindegröße 5x10

Als Alternative zu Trapezgewinde

Gewindegröße 5x10
▲ Technik verbessern:
Mehr Laufruhe bei hohen Drehzahlen
Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
Wartungsfrei durch selbstschmierende Gewindemuttern

Unsere Bauformen:
► Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich
 

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM

Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

Neue Gewindegrößen
▲ Technik verbessern:
Neue Bauform für sicheres und einfaches Verschrauben
Anschlussmaße identisch zu gängigen Kugelgewinde

▼ Kosten senken:
Kostengünstige spritzguss-optimierte Bauform
Variables Design für alle Gewinde Ø 14/16 und 18/20

■  Beweise:
Lebensdauer online berechenbar

● Nachhaltigkeit:
Geringes Gewicht und Massenträgheit durch Kunststoff
Langlebig durch patentierte Gewindeasysmmetrie
 

Die neuen Gewindegrößen

Erweitern das dryspin® Steilgewindeprogramm

JGRM Gewindemutter
▲ Technik verbessern:
Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 25 % geringerer Verschleiß

▼ Kosten senken:
Kostengünstige Alternative Kugelgewindetrieben
Lebensdauer online berechenbar

Die neuen Abmessungen:
► DS6.35x2.54 LH
► DS12.7x12.7
► DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Online bestellen:

Online-Shop

Online konfigurieren:

Toolbox

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG