Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wartungsfreier Trockenlauf
Geräuscharm
Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
Korrosionsfrei
Trapezgewinde und Steilgewinde
Hohe Wirkungsgrade
Anti-Backlash-Funktion verfügbar
FDA-Zulassung verfügbar
Informieren Sie sich über unsere dryspin Gewindetechnik, reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess.
► Online-Shop
► Konfiguratoren
► Informationen
► Anwendungsbeispiele
| iglidur®-Material | Flächenpressung |
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5 MPa |
| iglidur® A180 | 3,5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| iglidur®-Material | rotierend langzeitig |
|---|---|
| iglidur® J | 1,5 |
| iglidur® W300 | 1,0 |
| iglidur® A180 | 0,8 |
| iglidur® J350 | 1,3 |
| Einschaltdauer ED | pv-Wertmax.[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100 % | 0,08 |
| 50 % | 0,2 |
| 10 % | 0,4 |
| Faxial | Axialkraft |
| Pzul | max. zul. Flächenpressung 5 N/mm2 |
| preal | tatsächlich auftretende Flächenpressung bei gewählter Baugröße |
| Ae real | Flächentraganteil der gewählten Trapezgewindemutter |
| P | Steigung |
| d1 | Flankendurchmesser |
| Mta | Antriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer
Dreh- in eine Längsbewegung |
| Mte | Antriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer
Längs- in eine Drehbewegung |
| v | Gleitgeschwindigkeit [m/s] |
| s | Vorschub [m/s] |
| n | Drehzahl [min-1] |
| η | Wirkungsgrad |