Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® SHTP - der Wirtschaftliche

Eigenschaften

solide Kunststoffausführung

geringes Gewicht

preisgünstig

korrosionsbeständig

Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

Zu diesen Artikeln passend:


SHTP - der Wirtschaftliche

:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHTP - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Abmessungen [mm]

Bestellnr. max. Hublänge
[mm]
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
pro 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Einzelpreis
bei Basishub
100mm
 
Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 77,73 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 59,08 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 123,43 EUR In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 104,77 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1)

Bestellnr. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 max. stat. Tragfähigkeit
                  Standard     axial [N] radial [N]
Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Versandfertig in 3-4 Werktagen SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Versandfertig in 10 Werktagen SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 17 TR10x2 18 32 200 400
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*Standardausführungen ohne bearbeitetes Spindelende
(1)


Zu diesen Artikeln passend:

Versandfertig in 24–48 Stunden drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH