Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Linearschienensysteme von igus® bauen auf dem Prinzip “Gleiten statt Rollen”

Unsere schmierfreien Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen.
Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.

Vielfältige und flexible Linearsysteme

Profilführungen

drylin W Profilführungen

drylin® W

Schmutzbeständig und robust

Einfache Montage

Geringes Gewicht und leiser Lauf

Größte Schienenvielfalt

 

Mehr Information zu Profilführungen

Profilführungen hier kaufen

Flachführungen

Flachführungen

drylin® N

Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm

Geringes Gewicht

Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert

4 Schienenbreiten von 17-80 mm

 

Mehr Information zu Flachführungen

Flachführungen hier kaufen

Schienenführungen

Schienenführungen

drylin® T

Schnelle Alternative zu Kugelführungen

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen

Automatische Spielnachstellung

Hohe statische Tragfähigkeit

Einstellbares Lagerspiel

Mehr Information zu Schienenführungen

Schienenführungen hier kaufen

Wellenführungen

Runde Wellenführungen

drylin® R

Kompatibel zu Standard Kugelbuchsen

Austauschbare Gleitfolien

Hochverschleißfest

Robust und schmutzunempfindlich
 

Mehr Information zu Wellenführungen

Wellenführungen hier kaufen

Vierkantführungen

Vierkantführungen

drylin® Q

Linear verdrehsicher verfahren

Platzsparend und leicht

Lagerspiel stufenlos einstellbar

Robust und schmiermittelfrei
 

Mehr Information zu Vierkantführungen

Vierkantführungen hier kaufen

Teleskopschienen

Teleskopschienen

drylin® NT

Stufenlose Hublängen bis 600 mm

Einsatz auch in hygienischen Umgebungen

Solide und leicht

Schmiermittelfrei und leise
 

Mehr Information zu Teleskopschienen

Teleskopschienen hier kaufen

Prismenführungen

prismenführung

drylin® Prismenführungen

4 Vorspannklassen

Einsatz auch in hygienischen Umgebungen

Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
 

Mehr Information zu Prismenführungen

Prismenschlitten hier kaufen

Rollenführungen

Rollenführung

drylin® Rollenführungen

Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse

Bis zu 70 % leichterer Lauf

Leichte & energieeffiziente Verstellung

Schmiermittelfrei und leise
 

Mehr Information zu Rollenführungen

Rollenführungen hier kaufen

Messsysteme

Messsystem NKV igus

drylin® NKV

Inklusive Laserskalierung auf der Schiene

Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N

Solide und leicht

Kostengünstig, langlebig, praktisch
 

Mehr Informationen zum Messsystem

Messsystem NKV hier kaufen

Für Lebensmittel und Pharma

Banner_fda drylin® FDA und EU konform
  • Für effiziente Reinigungsprozesse
  • Hygienegerechtes Design aller Komponenten
  • FDA-/EU-konformen Materialien
  • 100 % Verzicht auf jegliche Schmierung
Mehr Informationen

Gebogene Linearführung

section_gebogene_linearführung_ drylin® W gebogen
  • Variable Biegerichtungen 
  • Passende Linearschlitten
  • Schmierungsfreier drylin® W-Wagen für gebogene Schienen
Mehr Informationen

Econ Serie

econ serie drylin®  Econ
  • Polymer-Schlitten
  • Extrem leichte Komponenten 
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Schnelle Montage
Mehr Informationen

Ab Lager lieferbar - Die kostengünstige Alternative zu Kugelumlauf

dryway
Mit drylin® Linearführungen bleiben Sie konstant auf der Strecke. Bei Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit. SIe sind extrem schmutzunempfindlich und beständig, auch in reinigungsintensiven Umgebungen. drylin® ist die saubere gleitende Alternative zu Kugelumlauf. Keine Ausfahrten mehr, schneller am Ziel...Folgen Sie uns auf dem dryway®. 
Mehr Informationen

igus® Studie

banner Wir haben verschiedene Versuche zum Reibwert und der Verschleißrate unserer Werkstoffe durchgeführt. Getestet wurden Gleitlager und Linearlagerfolien aus den Werkstoffen iglidur® J und J4 auf verschiedenen Holzwellen im Vergleich zu Metallwellen. 
Zur Studie

Kleiner Bauraum

Kleiner Bauraum Schmier- und wartungsfreie drylin Miniatur Linearführungen für den kleinen Bauraum. Hochwertige Lösungen für präzise Bewegungen und Verstellungen auf engstem Raum in kleinen Maschinen und Geräten.
 
Mehr Informationen

Lineartechnik Muster

muster Erleben Sie Leistung und Effizienz in Ihrer Anwendung - fordern Sie noch heute Ihre kostenlosen Muster an und lassen Sie sich von der Zukunft der linearen Bewegung begeistern. 

 
Zur Übersicht

drylin® Neuheiten

drylin® W Serie 06

WW-06-20-06 Mit seiner 100 % schmierfreien und sauberen Funktionsweise, leisen und sanften Gleitbewegungen sowie seiner Robustheit und Langlebigkeit in widrigen Umgebungen ist der drylin® W Linearbaukasten eine optimale Wahl für zahlreiche Branchen und Anwendungen. Wenn es auf einen kleinen Bauraum ankommt, ist die Baugröße 06 die richtige Wahl.

​​​​​​​Mehr Informationen​​​​​​​
Alle Neuheiten entdecken

drylin® Econ Kurvenschlitten

econ_Kurvenschlitten Der Econ-Polymer-Kurvenschlitten in Baugröße 0630 für Verstellungen im Viertel-, Halb- und Vollkreis sowie für konvexe
und konkave Bogenführungen. Der Kurvenschlitten wird aus iglidur® eco P gefertigt. Nachhaltig durch Wiederverwendung bereits verarbeiteter Rohstoffe, umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind. 

Mehr Informationen
Alle Neuheiten entdecken

igus® Neuheiten

Zur Hannover Messe drehen wir wie immer so richtig auf. Bei der Weltleitmesse der Industrie haben wir Ihnen eine Vielzahl an neuen Produkten und Services vorgestellt. Dieses Jahr konnten Sie sich auf sage und schreibe 190 Neuheiten und Programmerweiterungen freuen!

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten von A bis Z und erleben Sie unsere neuen digitalen Services und Lösungen. Diese führen Sie unter dem Motto enjoyneering spielend einfach zu Ingenieurs-Höchstleistungen. Reale Innovationen und digitale Revolutionen von igus, die Spaß machen, Nutzen bringen und den Erfolg bei der Arbeit steigern!
Mehr zu enjoyneering erfahren

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele

banner_mobile_steinseils&aum

Mobile Steinseilsäge

Die Verwendung einer mobilen Steinseilsäge drylin® Lineartechnik und iglidur® Gleitlage.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin®


Linearsystem von igus - die Gleitführung als zentrales Bauelement

Ein Linearsystem ist eine komplexe Konstruktion, die die Bewegung von Maschinenteilen entlang eines Weges im Raum ermöglicht. Auf dieser als Translation bezeichneten Bewegung beruht die Funktion der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Linearsysteme vieler Hersteller sind mit Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen ausgestattet, die einen präzisen Lauf mit geringer Reibung ermöglichen.

Die von igus angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus. Diese Vorzüge resultieren aus den speziell für die drylin Gleitfolien und Gleitflächen entwickelten iglidur Kunststoffen. Der zwischen den Kontaktflächen der Gleitführung angeordnete Kunststoff ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Die Oberflächen werden dabei gleichmäßig mit einem wesentlich geringeren Druck belastet als in Lösungen mit Wälzkörpern. Die entlang der Gleitführung linear bewegten Bauteile folgen in den meisten Anwendungsfällen einer Geraden. igus bietet Ihnen zusätzlich Linearsysteme mit gebogenen Linearführungen.

Das Linearsystem - in allen Wirtschaftsbereichen zu Hause

Die Lineartechnik ermöglicht die präzise Führung von Werkzeugen in der Fertigung, die exakte Positionierung von Bauteilen bei der Montage von Baugruppen, die Automatisierung von Prozessen der Lagerwirtschaft und die Handhabung chemischer Stoffe und Lebensmittel. In der Gebäudetechnik lassen sich mit Hilfe von Linearsystemen Fenster, Türen und Lüftungsklappen bedienen. Die fortschreitende Automatisierung in fast allen Wirtschaftsbereichen ist auf effiziente und zuverlässige Linearsysteme angewiesen, die einen Lauf mit geringer Reibung realisieren und Querkräfte aufnehmen können, ohne sich wesentlich zu verformen.

Den vielfältigen Einsatzgebieten der Lineartechnik trägt igus mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Einzelteilen und kompletten Linearmodulen Rechnung. Zur Produktpalette der drylin Technik gehören Schienen, Lineargehäuse und Schlitten unterschiedlicher Bauart, die sich miteinander zu individuellen Lösungen kombinieren lassen und aus Werkstoffen hergestellt sind, die an die Beanspruchungen der verschiedenen Einsatzfelder optimal angepasst sind.

Mit dem richtigen Linearschienensystem zur eleganten Lösung

Mathematiker bezeichnen einfache Lösungen von Problemen gerne als elegant. Die einfachste konstruktive Lösung lässt so viel wie möglich weg und konzentriert sich auf das, war für die Funktion und die Sicherheit des Systems unbedingt erforderlich ist. Mit dem Verzicht auf Laufrollen, Wälzkörper und Schmiermittel sparen Sie Kosten und Zeit. Sie profitieren von niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten und davon, dass kein Aufwand für Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.

Die drylin Schienenführungen auf der Basis gleitender Bewegung haben sich in zahlreichen Projekten bewährt. Der Einsatz erfolgt zum Beispiel in der Holzverarbeitung, bei der Staub und Späne in anderen Systemen schnell zu Störungen führen können, und in der Bearbeitung von Metallen, die durch spänebelastete Kühlschmierstoffe gekennzeichnet ist. Die trocken laufende Gleitführung behält auch unter diesen Bedingungen ihre Funktion störungsfrei und zuverlässig bei.

In der Medizintechnik, in Büromaschinen und in der Bühnentechnik erweist sich neben den anderen Vorteilen der geräuscharme Lauf als zweckmäßig. Die Geräuschentwicklung bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten gering.

Gleitführungen von igus: störungsfreie Betriebsabläufe, geringe laufende Kosten, hohe Lebensdauer

Mit dem Umrüsten Ihrer Technik auf ein System, das auf einer Gleitführung basiert, reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten und erzielen deutliche technische Verbesserungen, die sich vor allem im störungsfreien Betriebsablauf und der hohen Lebensdauer widerspiegeln. Die Lebensdauer können Sie online berechnen und durch die Auswahl der geeigneten Komponenten Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen.

Die hohe Flexibilität der drylin Produkte lässt den unkomplizierten Umbau bestehender Anlagen problemlos zu. Bei Ihrem Projekt finden Sie jederzeit kompetente Unterstützung durch unsere qualifizierten Ansprechpartner

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH