Kugellager aus Kunststoff: Schmier- und wartungsfrei

xiros-Gleitlager im Vergleich zu einem verrosteten Metalllager.

Die Vorteile im Überblick

Hitzebeständig/ Temperaturbeständig

Chemikalienbeständig

Nahezu rostfrei

Besonders leicht

FDA-konform

Unmagnetisch

Xiros-Lager-Konfigurator auf einem Laptop, daneben ein Lagergehäuse und Pfeile zum fertigen Kugellager.

Kugellager nach Maß

xiros Kugellager für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen vor Technik-Hintergrund.

Materialien und Werkstoffe

xiros-Kugellager aus Recyclingkunststoff im Kreislauf-Design.

Neuheiten

Wo werden Kugellager eingesetzt? Und welche Arten gibt es?

Zwei Männer halten in einer Produktionshalle ein zylindrisches Lagerteil vor Maschinenkomponenten.
Ganz entscheidend ist für uns hierbei der Leichtlauf der Kugellager in den Umlenkrollen. In der Vergangenheit haben wir hier metallische Lager eingesetzt. Diese liefen jedoch nicht leicht genug, wodurch teilweise die komplette Rolle stehenblieb und das Etikettenband nur darüber rutschte.

Sören Meissner

Konstrukteur der Etikettiertechnik bei der Krones AG

Lebensdauer berechnen

xiros Lebensdauerrechner auf einem Laptop mit dargestelltem Kugellager.

Kontaktieren Sie uns

Fragen oder Produktinformationen? Bitte kontaktieren Sie:

Profile
Daniel Peeters

Inside Sales

+3233301368Einen Experten kontaktieren

Kundenservice


Telefon: Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr


Live-Chat: 24 Stunden verfügbar