Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
 
        Mit der drylin® Antriebstechnik schnell zu Ihrem Ziel!
igus® bietet Ihnen eine breite Auswahl an schmierfreien Linearachsen mit Spindelantrieb, Zahnriemenantrieb oder Zahnstangenantrieb, welche in kürzester Zeit bei Ihnen sind. Fertig konfigurierte und anschlussfertige Linearmodule, ob für den manuellen Betrieb oder mit Elektromotoren und Motorsteuerung sind bereits ab 24h für Sie versandfertig.
Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann stellen Sie sich Ihr eigenes Linearmodul zusammen. Auch passendes Zubehör wie Motoren und Motorsteuerungen können direkt dazu bestellt werden. Die Achsen werden im Anschluss nach Ihren Wünschen gefertigt und sind je nach Ausführung bereits ab 48h versandfertig.
 
         
         
         
         
        Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an. Im Anschluss erhalten Sie eine passende Auswahl an verschiedenen Schrittmotoren, DC-Motoren oder EC-Motoren. Diese können sofort bestellt werden und sind ab 24h versandfertig.
 
         
         
         
         
        drylin® Antriebstechnik basiert auf das Gleitlagerprinzip anstatt auf Kugelumlaufsysteme. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit der Lineareinheit bis zu 4-mal leiser.
drylin® Antriebstechnik hebt sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmier- und Wartungsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch bis zu 30 % günstiger. Die Linearantriebe der drylin® ECON Serie sind besonders kostengünstig.
Durch die Verwendung von Zement entsteht beim 3D-Betondrucker eine hohe Staubbelastung, der die Produkte standhalten müssen. Weiterhin wird eine möglichst lange Lebensdauer und schnelle Wartung benötigt. Unsere Lager-Lösungen und schmierfreien Linearantriebe sorgen für eine lange Lebensdauer trotz Schmutzbelastung.
 
        Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |