Change Language :

Die neue Gleitfolie aus iglidur A160 mit integrierter Schaumstoffschicht ist in drei Breiten (100, 200 und 500 mm) verfügbar und reduziert Reibung und Stöße z. B. beim Transport empfindlicher Produkte wie Flaschen auf Förderbändern, was Beschädigungen minimiert und den Prozess deutlich sicherer macht. Der Werkstoff iglidur A160 zeichnet sich durch herausragende Gleiteigenschaften, Lebensmitteltauglichkeit (EU/FDA-konform) und hohe Abriebfestigkeit aus, während der Schaum zusätzlich für Stoßdämpfung sorgt.
Hohe dämpfende Eigenschaften
Bis zu Faktor 10 verschleißfester als andere Gleitfolien
Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz
Verschleißschutz sorgt für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Anlage

Online-Shop
In unserem Shop finden Sie Folien für den Hochtemperaturbereich, mit FDA-Zulassung und leitfähige Varianten. Die Folien sind in verschiedenen Standardbreiten und -stärken erhältlich und können mit oder ohne Kleberücken geliefert werden.

Sonderteile nach Zeichnung
Gerne fertigen wir auch präzise Sonderteile nach Zeichnung für Sie an. Es können sehr präzise Teile gefertigt werden und es fallen keine Werkzeugkosten an.