Glide-chain G4.42

Für einfache Anwendungen auf langen Wegen

glide-chain G4.42
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Ihre Vorteile auf einen Blick

Tusimice
  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen

Weitere Produkte für lange Verfahrwege

Rollen-Energiekette P4HD.56R

Rollen e-kette P4HD.56R

Serie P4.1

Energiekette P4.1
  • Innenhöhen: 56 - 80 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich

Komplettlösungen iSet

Komplettsysteme für lange Verfahrwege

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten