Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Korrosions- und medienbeständig: Komponenten für Waschanlagen

Schmutz, Nässe, Hitze und chemische Reinigungssubstanzen: Bauteile in Portalwaschanlagen und Waschstraßen müssen einiges aushalten. Mit unseren Energiekettensystemen und Lagern aus Hochleistungskunststoffen können Sie die Funktionssicherheit ihrer Reinigungsmaschinen und Förderbänder erhöhen, denn unsere Produkte sind medien-, temperatur- und korrosionsbeständig. Mit unseren e-ketten lassen sich Energie, Daten, Druckluft, Wasser und Reinigungsmittel sicher führen. Auf Wunsch statten wir unsere Systeme mit intelligenter Sensorik aus, die eine Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung ermöglicht. Unsere trockenlaufenden Kunststoffgleitlager benötigen im Unterschied zu Metalllagern keine externe Schmierung und Wartung und sind damit ideal geeignet für den Einsatz in rotierenden Düsen und Reinigungsbürsten.

Vorteile von igus Produkten:

  • Schmier- und wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe
  • Medien- und korrosionsbeständig
  • Geringes Gewicht
  • Schwingungsdämpfend
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Online konfigurier- und in der Lebensdauer berechenbar

Produkte für Waschanlagen

E4 Energiekette

Energieketten

  • Abriebarm, vibrationsfrei und hoch stabil
  • Geeignet für enge Bauräume
  • Für lange Verfahrwege geeignet
readychain

Konfektionierte readychain Systeme

  • Reduzierung von Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand
  • Montagezeit reduzieren
chainflex Leitungen in der Übersicht

Leitungen für die Bewegung

  • Berechen- und konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge
  • Leitungen für jede Art von Bewegung
igubal Gelenklager

igubal Gelenklager

  • Resistent gegen Staub und Schmutz
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmiermittelfrei und wartungsarm
drylin Linearführungen

drylin Linearführungen

  • Korrosionsfrei
  • Schmutzresistent
  • Leicht und robust
xiros Kugellager

xiros Kugellager

  • Temperaturbeständig von -40 bis +80° C
  • Robust und korrosionsfest
  • Leicht und wartungsarm

Erfolgreiche Kundenanwendungen


Fallstudie: Vorausschauender Betrieb ohne Überraschungen

Smarte Energieketten für die modernste Zugwaschanlage Europas

In dieser Case-Study lesen Sie im Detail, wie in der Zugwaschanlage der staatlichen Eisenbahngesellschaft Luxemburgs mehrere unserer Energieketten, ausgestattet mit smart plastics Sensorik, Ausfälle verhindern.
 
Kostenlose Fallstudie jetzt lesen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Weitere Informationen

Warum e-ketten?

Die Lebensdauer Ihrer Leitungen erhöhen, Ausfallzeiten verringern, Standzeiten verlängern. Es gibt viele Gründe, warum die e-kette das Kabelführungssystem für Ihre Anwendung ist.
Mehr erfahren

e-ketten Konfigurator

Wunschprodukt online konfigurieren und Preis, Lebensdauer und Lieferzeit anzeigen lassen
Jetzt starten


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG