Die Komponenten der Hubböden sind stetig mit Chlorwasser in Kontakt und müssen witterungsresistent sein. Da sich die komplette Mechanik unter Wasser befindet und nur sehr schwer zugänglich ist, müssen alle Lagerungen wartungsfrei und möglichst verschleißarm sein. Durch direkten Kontakt mit dem Endanwender ist eine verlässliche und damit sichere Funktion unerlässlich, um Verletzungen zu verhindern oder Schäden an der Anlage zu vermeiden. Da es sich um ein Luxusprodukt handelt spielt makellose Optik ebenfalls eine entscheidende Rolle. Beim Absenken des Hubbodens aus der vertikalen Maximalstellung ist das Ziel die aus der Wasserverdrängung resultierenden Kräfte möglichst gering zu halten, um eine nachhaltige Bauweise zu gewährleisten, ohne die Stabilität der Anlage zu gefährden. Zusätzlich stellt der konstante Einsatz unter Chlorwasser höchste Qualitätsansprüche an Bauteile und Materialien. Auch bei der Montage ergeben sich zahlreiche Einschränkungen durch Arbeiten im Sichtbereich oder nachträgliche Integration in bereits bestehende Anlagen.
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |