Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Robuste Energieketten und Leitungen für die Minen- und Schüttguttechnik

Im Bereich Schüttguthandling müssen Schüttgutanlagen unter rauen und dreckigen Arbeitsbedingungen und bei harten Witterungsverhältnissen zuverlässig funktionieren. Wir bieten Kunststoff-Komponenten für die Schüttguttechnik an, die genau das können und sich besonders durch ihre Belastbarkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Dazu gehören Energieketten, Leitungen und Schläuche, die z.B. in Schaufelradbaggern, Schiffladern, Portalkratzern, Wagonkippern, Förderbändern, Liften, Silos und Trichtern eingesetzt werden. Das igus Projekt-Engineering-Team hilft Ihnen beim Aufmaß, der Auslegung, der Konstruktion, dem Projekt-Management, dem Umbau, dem Installations- und dem Inbetriebnahme-Service vor Ort. 
Schiffentlader

Vorteile von igus Produkten:

  • Korrosionsfrei
  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus Systemgarantie
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
  • TÜV-geprüft
  Technik verbessern ▲ Kosten senken ▼
 
Jetzt Projekt anfragen

Geeignete Produkte für Anlagen im Schüttguthandling

e-ketten Serie P4.1

e-kette P4.1

  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 10 m/s möglich
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager
e-ketten® Serie 4040RHD/5050RHD

e-kette 4040RHD/5050RHD

  • Verfahrwege bis 1000 m und mehr
  • Kabellast bis zu 50 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Unterschiedliche Rollentypen für optimale Anwendungsanpassung
i.Sense EC.P System

24/7-Zustandsüberwachung

  • Kontinuierliche Zug- und Schubkraftmessung mittels speziellem Sensor
  • Bei Kraftüberschreitung Meldung und ggf. Abschaltung der Anlage, um Folgeschäden zu verhindern
Anschlussfertige Energieführungen

Anschlussfertige Energieführungen

  • Beschaffungsoptimierung: ein System, eine Artikelnummer
  • Zeit sparen: 95 % weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren: weniger Maschinenstillstand
Stahl-Führungsrinn

Stahl-Führungsrinne

  • Für lange Verfahrwege
  • Sehr stabil und robust
  • Für extreme Belastungen
Dreh-Energieführung

Dreh-Energieführungen

  • Drehwinkel 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr mit MRM-Variante
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
Motorleitung CFCRANE

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit
  • Ölbeständigkeit
Lichtwellenleiter CFLG.LB

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständig, mit TPE-Außenmantel
Pneumatikschlauch

Pneumatikschläuche

  • Abriebfest
  • Ölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Halogenfrei

Erfolgsgeschichten


Weitere Informationen

Stacker & Reclaimer

Unsere Alternative zu Schleifringen, Kabeltrommeln und Festoon-Systemen
Jetzt informieren

Engineering-Service

Von der ersten Skizze bis zur Montage und Inbetriebnahme vor Ort
Mehr erfahren

Montageservice

Montage von Energieketten mit allen Komponenten mit Garantie
Mehr Infos

Lange Verfahrwege

Mehr erfahren über unsere e-kettensysteme für Verfahrwege von 1.000 Metern und mehr
Jetzt informieren
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG