Lineareinheit mit Spindelantrieb drylin® SLW

Sehr robust, flach & biegefest

Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und eine Vielzahl an Linearschlitten-Varianten auf Basis des drylin W Linearsystems kennzeichnen die drylin SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb. Neben den flach aufbauenden Linearschienen sind auch hohe, sehr robuste Linearschienen für die SLW Linearmodule lieferbar. Dabei eignet sich die SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb sowohl besonders für die manuelle Formatjustierung als auch mit Motor für die elektrische Verstellung.



Die Vorteile der SLW Serie im Überblick:

  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Verwindungssteife Doppelwellenprofile
  • Viele Schlitten- und Schienenvarianten
  • Geeignet für manuelle und motorische Verstellung

Lineareinheit mit Spindelantrieb drylin SLW-econ

SLW econ

  • Leicht und günstig durch Traversen und Schlitten im Spritzguss
  • Silber eloxiertes Schienenprofil
  • Steilgewinde oder Trapezgewinde
Lineareinheit drylin SLW-econ kaufen
Vielseitiges Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SLW

SLW - die vielseitige Version

  • Flacher Aufbau
  • Besonders verwindungssteif
  • Komplett unterstützt
  • Hartanodisierte Schiene
Lineareinheit drylin SLW kaufen
Flexible Lineareinheit drylin SHTC von igus

SLW-ES - korrosionsbeständige Edelstahlversion

  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C
SLWE-ES Edelstahl kaufen
Lineareinheit mit Doppelspindel-Antrieb

SLWT - mit Doppelspindel

  • Schlitten getrennt steuerbar
  • Schlitten einzeln manuell verstellbar
  • Hohes Maß an Flexibilität
Lineareinheit drylin SLWT kaufen
Lineareinheit mit Spindelantrieb und digitalem Messystem drylin SLWM von igus

SLWM - Mit Mess-System

  • Mit digitalem Mess-System
  • Sensor platzsparend im Schlitten
  • Netzunabhängiger Betrieb 
Lineareinheit drylin® SLWM kaufen
Liinearachse mit Spindelantrieb aus drylin SLW von igus

SLW-PT - mit geschützter Spindel

  • Profilschiene als Schutz für Spindel
  • Flache Bauform
  • 3 Schlittenlängen
drylin SLW-PT kaufen
SLWE-BB

SLWE-BB - mit kugelgelagerter Spindel

  • Reduzierte Antriebsleistung notwendig
  • Minimiertes Spiel
  • Kugellager in beiden Traversen
drylin SLWE-BB kaufen
SLWE-PL

SLWE-PL - spielfrei

  • Flach und kompakt
  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Komplett unterstützt
  • Hartanodisierte Schiene
drylin SLWE-PL kaufen
SLWS

SLWS - kompakt mit Steilgewinde

  • Steigung 8 x 15 mm
  • flach und kompakt
  • hohe Verwindungssteifigkeit
  • hartanodisierte Schiene
drylin SLWS kaufen
SLW-1040

SLW-1040 - Spindelunterstützung

  • Erweiterung des nutzbaren Hubs
  • Zur Realisierung von Hüben über 750 mm
  • Ruhigerer Lauf der Spindel
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
drylin SLW-1040 kaufen
SLW-0620

SLW-0620 - Kleiner Bauraum

  • Effizient und laufruhig durch dryspin® Steilgewinde
  • Platzsparende Ausführung 
  • Einbaufertig geliefert
drylin SLW-0620 kaufen

Linearachsen drylin SLW von igus online konfigurieren

Individuelle Lineareinheit mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks die richtige SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik

igus Linearmodule verfahren 100% schmiermittelfrei

100% schmierfrei

igus Linnearmodule sind leise

Leiser Lauf

igus Linearmodule sind korrosionsbeständig

Korrosionsbeständig

igus Linearmodule ideal für Formatverstellung

Formatverstellung

igus Linearmodule ideal 50°ind hitzebeständig bis 150°C

Temperaturbeständig bis +150° C

igus Linearmodule sind kosteneffektiv

Kosteneffektiv


drylin® SLW Kreuztische

Kostengünstige Kreuztischlösungen für Handverstellungen

  • Als Standard- oder Preload-Version
  • Hohe Präzision & extreme Steifigkeit
  • Genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Maximale Hublänge bis 500 mm (je nach Baugröße)
  • Auch als vorgespannte Version erhältlich
  • Schmiermittelfrei und korrosionsbeständig
Zu den SLW-XY Kreuztischen
Kreuztische mit Spindelantrieb für Handverstellung

drylin E Spindel-Schrittmotoren

Elektromotoren für SLW Linearachsen

Für einen motorisierten Spindelantrieb der Lineareinheit bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des gesamten Linearmoduls.
 
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder
Mehr zu Spindel-Schrittmotoren

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

drylin SLW Lineareinheiten im Einsatz


Die Vorteile der SLW Linearmodule testen

igus SLW Lineareinheiten mit Spindelantrieb bauen auf dem drylin W Linearbaukasten als auch auf wartungsfreien und selbstschmierenden dry-tech Hochleistungskunststoffen auf. Durch eine im Lagerwerkstoff inkomprimierte Schmierung sind Linearachsen und Linearmodule für den dauerhaften Trockenlauf ausgelegt und über die komplette Lebensdauer wartungsfrei. Einbaufertige Lineareinheiten sind in 2-4 Tagen lieferbar. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an.
 
Kostenloses SLW Muster anfordern
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG