Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLWT Linearmodul mit Doppelspindel

Flexibel und robust

​​​​​​Die SLWT-1080 Doppel- Lineareinheit bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Flach und kompakt kombiniert der SLWT zwei Lineartische in einem Aufbau. Jeder Schlitten ist in der Einheit getrennt steuerbar.
  • Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar
  • Schlitten manuell einzeln verstellbar
  • Hohes Mas an Flexibilität
  • Spieleinstellung optional
SLWT - technische Zeichnung Zum Vergrößern auf Pfeile klicken
SLWT Linearmodul mit Doppelschlitten


Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
  [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-16120 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-16120 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-10120 750 2,3 0,36 700 2800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-16120
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-16120
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6,8
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1,5 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-16120
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-16120
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWT-1080 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 17 TR10x2 6h9 14,5
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-10120 64 95 66 M6 44 10 17 TR10x2 6h9 14,5
Versandfertig in 10 Werktagen SLWT-BB-10120 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 17 TR10x2 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG