Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Reifenproduktion

Schmiermittelfreiheit und Festigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten

In der Reifenproduktion sind Schmiermittelfreiheit und Staubunempfindlichkeit von oberster Priorität. Wartungsfreie und tribologisch optimierte Kunststoffe von igus erfüllen diese und viele andere Anforderungen, sie sind vollkommen frei von externen Schmiermitteln und weisen eine hohe Festigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten auf. Mit mehr als 100.000 Produkten ab Lager bietet igus einen riesigen Baukasten in den Bereichen Energie-/Leitungsführung und -schutz, hochflexible Leitungen sowie trockenlaufende und wartungsfreie Gleitlagerlösungen für alle Bewegungen.

Vorteile von igus Produkten:

  • Trockenlaufend und korrosionsbeständig
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • Hohe mechanische Festigkeit, sehr belastbar
  • Schwingungsdämpfend
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Einfache Montage

Einsatzbereiche

Extrudermaschine

Extrudermaschine

Beschichtungsmaschine

Beschichtungsmaschine

Schneidemaschine

Schneidemaschine

Reifenproduktionsmaschine

Reifenproduktionsmaschine

Gleichförmigkeits-Messautomat

Gleichförmigkeits-Messautomat

Lager-Roboter

Lager-Roboter

Portalkran

Portalkran

Vulkanisierungsanlage

Vulkanisierungsanlage

Erfolgsgeschichten


Häufig genutzte Produkte in der Reifenproduktion

E2/000

e-kette E2/000

  • Innenhöhen von 21 bis 45 mm
  • Links und rechts aufklappbar
  • Vielseitige modulare Innenaufteilung
E4.1

e-kette E4.1

  • e-ketten® - mittlere Größen
  • Innenhöhen von 21 bis 162 mm
  • Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
chainflex leitungen

chainflex Leitungen

  • Bis zu 4 Jahre chainflex® Garantie
  • Unkonfektioniert oder konfektioniert
  • Entwickelt für bewegte Anwendungen
iglidur G

iglidur Gleitlager

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Geringe Reibwerte
  • Absorbiert Vibrationen
Verschiedene individuell von igus angefertigte Speziallager

iglidur PRT

  • Für horizontale Drehbewegungen
  • Einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf
dryspin

drylin Spindeln

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • 100 % korrosions- und medienbeständig
  • Bis zu 88 % Gewichtsersparnis
iglidur G

drylin® W-Profilführung

  • Einfache Montage, wartungsfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
  • Geringes Gewicht und leiser Lauf
dryspin

drylin® ZLW-Zahnriemenachse

  • Umlenkung mit Rillenkugellager
  • Schmierfreie Linearführung durch Polymergleitlager
Verschiedene individuell von igus angefertigte Speziallager

drylin® R-Wellenführung

  • Abmessungsgleich zu Kugelumlauf
  • Für alle Wellenmaterialien
  • Geringes Gewicht

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen

Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Getestet auf Dauerbelastung, Medienbeständigkeit und geräuscharmen Betrieb

Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager, drylin Lineartechnik und igubal Koppelstangen auf Herz und Nieren getestet. Im Fokus stehen dabei die Untersuchung der tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen und das Testen von Baugruppen. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Weitere Informationen

Produktbroschüre zur Reifenproduktion

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden
igus Online-Tools auf Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG