Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Odysseus Gimbal von Hikade: Präzise Stabilisierung und Verfolgung für vielseitige Anwendungen

Innovatives Zwei-Achsen-Positionierungsgerät mit iglidur® PRT Drehkranzlagern für ein robustes Design zur Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement und Telekommunikation

Die tschechische Firma Hikade hat mit ihrem Odysseus Gimbal eine neue Lösung für präzise Positionierung und Stabilisierung entwickelt. Der Gimbal wird von den schmierfreien, wartungsfreien, leichten, robusten und geräuschlosen iglidur® PRT Drehkranzlagern unterstützt. Diese Lager gewährleisten eine lange Lebensdauer und widerstehen extremen Bedingungen, einschließlich Korrosion und verschiedener Wetterbedingungen. Der Odysseus Gimbal ist vielseitig anpassbar und setzt neue Maßstäbe für Präzision und Stabilität in verschiedenen Anwendungen. Der Gimbal ist daher geeignet für Hubschrauber, Starrflügler oder auch maritime und bodengestützte Anwendungen.

Weitere Anwendungsbeispiele sind Luftbildaufnahmen oder Wärmebildaufnahmen, als Lichtquelle oder auch als Zielerfassung.
 
Der Odysseus Gimbal wurde ausgestellt auf der EUROSATORY 2022 in Paris. Dort wurde dieser mit einem Beamlight-Suchscheinwerfer (CRYTUR) ausgestattet.
 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Eine leichte und kostengünstige Vorrichtung für die 360-Grad Bewegung.
  • Anforderungen: Leichtgängigkeit, Haltbarkeit über den gesamten erforderlichen Temperaturbereich und Vibrationsfestigkeit. Für jede Konfiguration wie z.B. See-, Boden- oder Luft- und Raumfahrt muss das Lager einsetzbar sein.
  • Branche: Kamera- und Filmtechnik
Gimbal

Problem

Die Herausforderungen für Hikade lag bei der präzisen Integration eines Drehkranzlagers in den Odysseus Gimbal, da dieses das Kernelement der Stabilität bildet. Ebenso war die Anpassung des Gimbals an unterschiedliche Kundenanforderungen und die Gewährleistung zuverlässiger Performance unter variablen Wetterbedingungen anspruchsvoll. Die Komplexität der Zwei-Achsen-Bewegungskontrolle und die notwendige exakte Ausrichtung zur Erdbeobachtung und Datenverbindung stellten ebenfalls eine technische Hürde dar.

Lösung

Die Lösung für Hikade lag in der Nutzung des iglidur® PRT Drehkranzlagers für den Odysseus Gimbal. Das PRT Drehkranzlager bietet eine schmierfreie, wartungsfreie Konstruktion, die den Langzeitbetrieb und die Robustheit unter verschiedensten Wetterbedingungen sicherstellt. Die Leichtbauweise des Lagers passt perfekt zur Gimbal-Anwendung, während die Geräuschlosigkeit eine präzise Ausrichtung ermöglicht. Diese einzigartigen Eigenschaften des iglidur® PRTs bieten die ideale Lösung, um die Herausforderungen der Stabilisierung, Anpassungsfähigkeit und Präzision des Odysseus Gimbals zu meistern.

Eingesetzte Produkte

Weitere Anwendungsbilder

Hikade Gimbal
Hikade Gimbal
Hikade Gimbal

Von diesen Eigenschaften profitieren unsere Anwender

iglidur PRT ist leicht
Leicht
Durch Gleitelemente aus Kunststoff und noch leichter mit Aluminium-Gehäuse.
PRT Rundtischlager sind schmutzunempflindlich
Leise
Keine Geräusche durch metallische Reibung oder Kugeln.
iglidur PRT ist korrosionsbeständig
Robust
Polymer-Gleitelemente sind unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Kamera-Drehtisch mit PRT-Drehkranz

Kompakte Drehkranzlager für 360°-Produktaufnahmen

Für die Lagerung und den Antrieb des Drehtellers wurde eine möglichst leichte und kompakte Lösung gesucht, welche nur wenige Bauteile benötigt. Gefordert war außerdem eine hohe mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig geringen Drehzahlen. Die Wahl fiel auf leichte und vibrationsdämpfende iglidur® PRT-Drehkranzlager.
Kameraschlitten von Rail & Tracking Systems

Robuste Energieketten für High-Speed-Kameraschlitten

Der Trackrunner von Rail & Tracking Systems ist ein professioneller Kameraschlitten für schnelle Bewegungen, der bei Sportwettkämpfen und TV-Shows zum Einsatz kommt. Für die sichere Führung der Kabel setzt das Unternehmen auf Energieketten der Serie E6, die die hohen Beschleunigungen auch im Outdoor-Bereich bei hohen Temperaturen problemlos meistern.
Kundenanwendungen Bühnentechnik

... und mehr Erfolgsgeschichten

Vielen Kunden konnten wir dabei helfen, die Bewegung ihrer Film- und Kameratechnik zu verbessern. Werfen Sie einen Blick auf weitere Kundenprojekte, in denen unsere leichten und robusten Energieketten-Systeme, schmierfreien Linearführungen, Drehkranzlager und Gleitbuchsen zum Einsatz kommen: in großen und kleinen Kameraschlitten, Kamerarobotern, Drehtischen, Jibs und Fokusverstellungen von Großformatkameras.
Weitere Kundenprojekte entdecken

Im größten Testlabor der Branche geprüft

igus Testlabor Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere Produkte geprüft werden. Neben Standardtests führen wir auch individuelle Kunden-Tests durch. Unsere gesamte Fläche für Anwendungs- und Werkstoffprüfung erstreckt sich über 3.800 m².

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

FAQ Elektrisch leitfähig? Für Lebensmittelkontakt geeignet? Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit? Diese und weitere Fragen werden in unserem Drehkranzlager FAQ beantwortet. Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur PRT Drehkranzlagern für Sie zusammengestellt. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen & PRT Drehkranzlager

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG