Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
drylin E Schmaler Kreuztisch

Schmaler Kreuztisch

... Arbeitsflächen von 200 x 200 mm ...

Mit 48 mm ist der SLW-BB-1030 das schmalste Linearmodul der drylin® W Serie. Passend auf diesen kompakten Aufbau hat igus® den Kreuztisch SLW-BB-XY-1030 entwickelt. Mit beiden Bewegungsrichtungen kann mit dem Kreuztisch punktgenau auf einer Arbeitsfläche von 200 mm x 200 mm positioniert werden. Lieferbar ist das Modul mit Bedienelementen für die manuelle Einstellung als auch mit Elektromotoren.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Mit 48 Einzelachsbreite schmalster Kreuztisch der SLW Baureihe
  • Für Arbeitsflächen von max. 200x200 mm
  • Selbsthemmendes Trapezgewinde Tr10x2 oder dryspin® Steilgewinde mit einem Vorschub bis zu 50 mm /Umdrehung
  • Präziser Schlitten Monoblock
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Ein Modul für 2 Verstellrichtungen
  • Individuelle Hublängen je Richtung möglich
  • Einbaufertiges System mit Bedienelementen oder Motoren
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • dryspin® Gewinde Ds10X12 in SLW-BB-1030: 300 N Axialkraft, 150 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 50 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 125.991 Doppelhübe
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • Saubere Gleitelemente anstatt geschmierter metallischer Kugeln
  • 100% wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura
    Technology und bringt das Chemical Recycling
    voran. Von Kunststo"müll zu Rohöl in 20 Minuten:
    igus.de/hydroprs



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH