Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
AC500

iglidur®AC500 Rundstab

Für hohe Temperaturen

Bei iglidur AC500 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Werkstoffs A500, der detektierbar ist und über eine optimierte Lebensdauer verfügt. Gerfertige Bauteile aus den Halbzeuge aus AC500 sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Sie besitzen eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignen sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Die Nutzung von Reinigungsmitteln stellt beim Einsatz von AC500 Halbzeugen somit kein Hindernis dar.
Hier geht es zum Online-Shop

tech-up

Technik verbessern

  • Verschleißfester Werkstoff für den Food-Bereich
  • Für hohe Einsatztemperaturen geeignet
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Optisch sehr gut detektierbar
cost down

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Höhere Laufleistung
Proof

Beweise

Im Test wurde der Verschleiß von iglidur A500 und iglidur AC500 rotierend untersucht, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.

recycle

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind
  • Gute Verschleißwerte und daher langlebig
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling.


Verschleißtest mit V2A und X90 Welle

AC500 überzeugt mit noch höherer Lebensdauer

Verchleißtest mit V2A Welle

  • iglidur A500: 0,49 μm/km
  • iglidur AC500: 0,19 μm/km
Verschleißtest mit X90 Welle
  • iglidur A500: 0,54 μm/km
  • iglidur AC500: 0,16 μm/km
Hier geht es zum igus Testlabor
Diagramm

Unser Experte stellt Ihnen iglidur® AC500 vor


Kostenlose Musterbox

Bestellen Sie jetzt eine kostenlose Halbzeuge Musterbox, um die verschleißfesten und unterschiedlichen iglidur® Materialien auszuprobieren.
Jetzt Musterbox bestellen

Kostenlose Broschüre

Jetzt Halbzeuge Broschüre downloaden und mehr Anwendung von iglidur Halbzeugen erfahren. In der Broschüre finden Sie Informationen zu Eigenschaften und der Verarbeitung
Jetzt Broschüre downloaden



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG