Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Der Roboter für AGV´s – robolink® DP mit fahrerlosem Transportsystem

robolink DP für AGV

Plug & Play-Kit für robolink® DP mit AGV von MiR

Der robolink® in Kombination mit einem AGV ist eine wertvolle Ergänzung in der Intralogistik, im Office Management oder in der Patientenpflege. Je nach Anwendungsfall kann es individuell konfiguriert werden. Den robolink® DP inkl. Software und Touch Display erhalten Sie bei igus in 2 Varianten:
  • ohne Verbindungsgestell zur MiR (Art. Nr.: DLE-MIR-0001)
  • mit Verbindungsgestell zur MiR (Art. Nr.: DLE-MIR-0002)
Die Komplettlösung zusammen mit dem AGV (MiR) erhalten Sie auf RBTX, dem igus® Marktplatz für Low-Cost- Robotik.

Modulare Lösung für professionelle Service- Robotik

Mit integrierter Software

Der Roboter robolink® DP nutzt seine Robotersteuerung igus Robot Control. Die in dem Paket erhältliche Software verbindet diese mit der Software der AGV und lässt somit beides in Kombination nutzen. 
Typische Anwendungsbereiche sind:
  • Bin Picking
  • Transport von KLTs, Produkten und Gegenständen
  • Autonomes Be- und Entladen von Lager- und Fördersystemen in verschiedenen Positionen / Höhen
  • Erledigung komplexer Handling-Aufgaben, z.B. dem intelligenten Erkennen, Greifen, Sortieren oder Zusammenbauen von Gegenständen
  • Mobile Qualitätsprüfung und Bestandserfassung mittels Kamera Sensorik
  • Bedienung von Kunden
  • Pflege von Patienten
igus Robot Control-Steuerung

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • AGV´s mit dem robolink® DP autark nutzen
  • Plug & Play- Integration zwischen AGV und robolink® DP
  • Autonome Unterstützung von Mitarbeiten
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Ready-to-use- Integration mit Software und Hardware
  • Voraussichtlicher ROI nach 12-18 Monaten
  • Einsatz von Low Cost Automation- Produkten
beweise der igus news

Beweise

  • Schnelle Integration innerhalb weniger Minuten durch Plug & Play-System; Einschalten, Kartieren, Stationen hinterlegen und loslegen
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

igus® unterstützt die Circular Economy und investiert in Chemical Recycling. Mehr zum Thema finden Sie unter Plastic2Oil​​​​​​​.


Technische Daten

  • Höhe: 1.780 mm
  • Entladehöhe: Min. 600 mm, Max. 1500 mm
  • Gesamtgewicht: 22,4 Kg + 62,5 Kg
  • Unterstützte Behältergrößen: 300 x 400 mm (400 x 600 mm auf Anfrage)
AGV Software

robolink® DP

robolink® RL-DP Leichtbauroboter für flexible Automatisierung

  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Optional mit der igus Robot Control  erhältlich
  • Individuelle Farbauswahl möglich
  • Spezielle Version für Spritzwasser mit IP44 erhältlich

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG