Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® Musterbanderolen und -boxen

Tauchen Sie ein in die Welt der schmierfreien drylin® Linearführungen. Innovative Technologien und wartungsfreie Produkte zu günstigen Preisen. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Qualität selbst zu erleben, bieten wir Ihnen kostenlose Muster unserer drylin® Linearführungen an. Erleben Sie Leistung und Effizienz in Ihrer Anwendung – fordern Sie noch heute Ihre kostenlosen Muster an und lassen Sie sich von der Zukunft der linearen Bewegung begeistern. Alle Artikel unserer Muster sind mit einem Klick auf die Artikelnummer ab Stückzahl 1 und in Wunschlänge im 24/7 Onlineshop bestellbar. 

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

icon button Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

drylin® T Miniaturführungen - MAT0075355

Linearschlitten TW-14-09Linearschiene TS-04-09 

 
Muster anfordern

drylin® W Linearbaukasten - MAT0075380

1. Linearführung
  • WS-10-CA
  • Einzelschiene rund
  • Klar eloxiertes Aluminium (120 mm)
  • WJBMP-01-10
  • Lineargleitlager Polymer
  • iglidur® JB
2. Lineargleitlager einzeln
  • WJUME-01-10
  • Einzellager mit Spieleinstellung
  • Gleitfolie iglidur® J2 mit MAT0051031 Winkelschraubdreher 1.5
  • WJ200UM-01-10
  • Lineargleitlager
  • Gleitfolie iglidur® J20
 3. Lineargleitfolien einzeln4. Linearsystem
Musterbox anfordern

drylin® NTP Teleskopführung - MAT0074824.20

NTP-27-18-01-150
Muster anfordern

drylin® R Rundwellenführung - MAT0074811

Lineargleitlager RJMP-01-16Hohlwelle AWMR-16

drylin® R Edelstahl Rundwellenführung - MAT0075110

Lineargleitlager RA180M-01-16Edelstahlwelle EWMR-16

drylin® take the dryway Box - MAT0075200

dryspin® Steilgewindedrylin® R Wellenführungdrylin® T Miniaturführung
Musterbox anfordern

drylin® N Flachführung - MAT0074135

Prismenführung Baugröße 27Flachführung drylin® N Größe 17
Einzelschlitten Baugröße 17Flachführung drylin® N Baugröße 40
Musterbox anfordern

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Allgemeines über drylin®


Profilführung drylin® W - für mehr Prozesssicherheit

Die Profilführung ist ein kleines aber immanent wichtiges Detail beim Realisieren vieler Prozesse. Wo immer eine Anwendung entlang einer linearen oder radialen Bahn eingerichtet werden soll, sind Profilschienen ein geeignetes Mittel dazu. Profile überzeugen durch Formstabilität, Verwindungssteifigkeit und einfache Bearbeitbarkeit. Mit igus haben Sie einen Spezialisten an Ihrer Seite, der Sie in die Welt der dynamischen Prozesse mit Profiltechnik von heute und morgen begleiten kann.

Profilführung - viele Bauteile, ein Produkt

  • Schiene
  • Schlitten
  • Gehäuse
  • Gleitfolie

Die Schiene ist das eigentliche Profil. Sie bildet die Gleitbahn, entlang der sich die Anwendung bewegt. Die Anwendung wird auf dem Schlitten montiert. Der Schlitten besteht aus einer Grundplatte mit Gehäusen für die Gleitfolien. Die Gehäuse halten die Gleitfolie in Form, damit diese entlang des Profils sicher gleiten kann. Dafür haben die Gehäuse Justiermöglichkeiten, mit denen Sie die Gleitfähigkeit und das Spiel exakt passend für Ihre Anwendungen einstellen können. Die Gleitfolie ist der Kontakt vom Schlitten zum Profil. 

Die modulare Profilschienenführung drylin W für maximale Variabilität

Profilschienenführung drylin W im Baukasten an. Damit geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Profilführungen optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur eine große Auswahl an Designs und technischen Konzepten an. Mit einer ebenso großen Auswahl an unterschiedlichen Materialien können Sie Ihre Profilschienen noch besser auf die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren.

Folgende Varianten für Ihre Linear-Anwendung:

  • 14 unterschiedliche Profiltypen in unterschiedlichen Größen aus Aluminium, Karbon oder Edelstahl
  • 50 unterschiedliche Schlittentypen aus Aluminium und Zinkdruckguss, Karbon oder igildur Kunststoff
  • 15 verschiedene Gehäuselager aus Aluminium, Zinkdruckguss oder Edelstahl
  • 6 verschiedene Gleitführungen aus unterschiedlichen igildur Kunststoffen

Wartungsfrei

Eine große Auswahl bringt auch eine große Verantwortung. Damit Sie ihre Profilschienenführung wirklich optimal für Ihre Anwendungen gestalten können, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung an. Wir zeigen Ihnen, was Sie für Ihre Profilschienenführung für Schlitten, Schienen, Gehäuselager und Gleitfolien ideal miteinander kombinieren können. Mit innovativen Designs und modernen Materialien können wir weit mehr als nur das technisch effizienteste Optimum für Ihre Anwendungen umsetzen. Darüber hinaus erreichen wir durch unsere iglidur Gleitfolie auch eine exakt berechenbare Lebensdauer. Mit dieser zuverlässigen Kalkulierbarkeit können Sie die Wartungsschritte so planen, dass die Lebensdauer der gesamten Profilführung exakt zur Dauer der Anwendung angepasst werden kann.

Profilführung für Antriebstechnik

Mit einem Linearantrieb kann der Schlitten entlang der Führungsschienen bewegt werden. Neben den Linearmotoren werden Spindel- oder den Riemenantriebe angeboten. Diese beiden technischen Ansätze geben Ihnen die ideale Auswahl zwischen maximaler Präzision oder Schnelligkeit.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH