igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Materiaal: gegoten zink spuitgietdeel
- Materiaal glij-element: iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10
10
geen
0
Our WJUME-01-10 pillow block is a maintenance-free plain bearing from our drylin series. The bearing consists of the high-performance polymer iglidur, which is self-lubricating and ideal for environments in which lubricants such as grease or oil must be avoided.
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert