Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Jetzt mit drylin® Lineartechnik Ihre Technik verbessern & Kosten senken


Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.
Technik verbessern & Kosten sparen mit xiros® Kunststoff-Kugellagern

Kosten senken

Kosten runter
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Zeitersparnis durch Montage in Sekunden
  • Kein Schmiermittel nötig

Immer die günstigste Linearführung, die funktioniert.
Mit drylin Lineartechnik von igus.
 

Overengineering war gestern. Die beste Linearführung muss nicht auch die teuerste sein.
Ermitteln Sie im Handumdrehen die Linearführung mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Anwendung.



 
Lebensdauerberechnung für drylin® Lineartechnik
 


 

Einfach und schnell online berechnen

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, wie lange unsere Lineartechnik in Ihrer Anwendung hält- und wählen Sie anschließend die Lineartechnik mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus. Individuell für Ihre Anwendung. 
Jetzt Lebensdauer berechnen

▲ Technik verbessern




100 % Schmiermittel sparen


Für Lineartechnik aus Metall ist eine Schmierung unerlässlich, da sie sonst rosten, fressen oder stark verschleißen kann. Mit unserer Lineartechnik, die bei den bewegten Bauteilen auf Kunststoff setzt, benötigen sie keinen Tropfen Schmiermittel. Dadurch können sie mit 100 % Wartungsfreiheit, hoher Schmutzunempfindlichkeit und hohen Hygieneanforderungen punkten.
drylin® Lineartechnik ist frei von Schmiermitteln
Korrosionsfreie drylin® Lineartechnik
 

 

Korrosion? Nein, danke!

Lineartechnik mit Kunststoff hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der aus Metall: sie ist zu 100 % rostfrei. Auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen behält drylin Lineartechnik seinen Leichtlauf und die hohe Lebensdauer bei - und das völlig wartungsfrei.


Bis zu 50 % Gewicht einsparen


Lineartechnik aus Metall ist sehr schwer. Im Gegenzug ist drylin Lineartechnik sehr leicht durch die Verwendung von Kunststoff und  Aluminium und bietet für eine Vielzahl von Anwendungen die bessere Alternative. Lineartechnik mit Kunststoff wird häufig in der Automobilindustrie, sowie Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt, eignet sich die leichte Lineartechnik mit Kunststoff.
Gewichtseinsparung von bis zu 50 %

▼ Kosten senken

Korrosionsfreie drylin® Lineartechnik
 
 

Bis zu 50 % günstiger als vergleichbare Lösungen aus Metall


Lineartechnik basierend auf Kunststoff hebt sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmiermittel- und Korrosionsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch bis zu 50 % günstiger.
Hier günstige Lineartechnik kaufen - In unserem Onlineshop

Sie benötigen weitere Kostenvergleiche zu Ihrer Lineartechnik aus Metall, Kunststoff oder Keramik, um Ihr Einsparpotential zu identifizieren? Wir beraten Sie gerne! It's our job!



 

Lernen Sie die drylin® Produktwelt kennen

Technik verbessern und Kosten sparen mit drylin Lineartechnik
Bestellen Sie Ihre kostenfreie meet&greet Musterbox zum kennenlernen und erfahren Sie mehr über die schmiermittel- und wartungsfreien drylin® Linearführungen und dryspin® Steilgewinde.
Hier bestellen

∎ Leichtlauf entscheidend


Eine lange Lebensdauer im 24/7 Betrieb war die Anforderung an ein Umlaufsystem für dieses automatisierte Blisterzentrum. Mehrere hundert Patienten, die im Durchschnitt sieben Tage im Krankenhaus bleiben, sind rund um die Uhr zuverlässig und fehlerfrei mit den benötigten Medikamenten zu versorgen, die hier individuell vereinzelt verpackt werden.

drylin W Profilführungen | Steilgewinde mit Kunststoffmutter | drylin W Linearlager

Blisterzentrum igus

Weitere Kundenreferenzen

KHS Etikettiermaschinen | Fabmaker | Motion Solutions GmbH




 

● Nachhaltigkeit

Keine Schmierung erforderlich


Für unsere Lineartechnik benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur Anwender, sondern auch die Umwelt. Zudem weisen tribologisch optimierte Kunststoffe im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen ein deutlich verbessertes Abriebverhalten auf.
Tribologisch optimierte Kunststoffe bei igus®

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!

Wechseln Sie jetzt zu xiros® Kunststoff-Kugellagern
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG