Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Industriesteckverbinder und Zubehör

Industriesteckverbinder
das umfangreiche Connectors-Programm

Vorteile der igus Steckverbinder

Leistungs-Steckverbinder, Signal-Steckverbinder und mehrere Tausend Stecker-Komponenten - damit schafft igus mit seinem Lagerprogramm an Industriesteckern eine hohe Materialverfügbarkeit mit kurzer Lieferzeit.
  • Schnelle Lieferung
  • Hohe Materialverfügbarkeit
  • 100% geprüft und mit Garantie
  • Nützliche Werkzeuge wie Crimpzangen
  • Auch konfektionierbar mit Leitungen
  • Ab Losgröße 1 bis Großserie
Zum Steckverbinder Shop

Best of Both: readycable Industrie

igus Kabelkonfektion mit Industriesteckverbindern von HARTING

Schwere Rechteck-Stecker ganz einfach gemacht: Maschinelle igus readycable Kabelkonfektion von langlebigen chainflex Leitungen mit den äußerst robusten HARTING Stecker.

Ob konfektionierte Steuerleitungen in 24h ab Lager oder individuelle Maßkonfektionen ab Stückzahl 1 - die ausgiebig getestete chainflex Leitungsqualität in Verbindung mit den HARTING Steckertypen Han 3A, 6B, 10B, 16B und 24B als anschlussfertige readycable Lösung für industrielle Anwendungen hilft aufwändige Kosten für die Kabelkonfektionierung der einzelnen Steckverbinder einzusparen und garantiert sichere und labglebige Komponenten.

Was sind die Vorteile von maschinell gestütztem Löten bzw. Lötverbindungen?

Hier im kostenlosen Whitepaper alles darüber erfahren

Wer als Maschinenbauer und Systemintegrator nicht ausschließlich auf Crimp-Verbindungen setzen kann, muss verstärkt auf die Qualität der Lötverbindungen achten. Nur so ist die elektrische Leitfähigkeit an Bauteilen über einen langen Zeitraum konstant gesichert und die Verbindungsstelle dauerhaft geschützt, z. B. vor dem Einfluss von Gasen oder Flüssigkeiten.
 

Finden Sie Ihre Industriesteckverbinder im Online-Shop

Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder Produktübersicht

Intercontec

Intercontec Signal- und Leistungs-Steckverbinder

  • Signal-Steckverbinder Serie A / 623, M23 Standard
    9 bis 19-polig 
  • Leistungs-Steckverbinder der Serien B 923, C 940,
    D 958
  • Serie 615 / 915 (inkl. Montageanleitung)
  • Serie M17 617 / 917
Intercontec Steckverbinder kaufen
FCT SUB-D Signal-Steckverbinder

FCT Molex SUB-D

  • SUB-D Standard 9 bis 44-polig
  • Standard- und Winkelstecker
  • Standard 9, 15 imd 25-polig
  • High Density 15, 26 und 44-polig
  • Gehäuse aus Zinkguss, vernickelt
  • Isolierkörper galfaserverstärktes Polyester
  • Kontakte Kupferlegierung, hauchvergoldet
FCT Steckverbinder kaufen
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Gehäuse PA66, Zinkguss und PBT, UL94V-0
  • Gehäuse Zinkguss
  • Kunststoff-Gehäuse PBT, UL94v-0
  • Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C
  • 2,1 A (70° C), Power Kontakte
  • 1.000 Steckzyklen
  • Crimpzange und Abmantelwerkzeug lieferbar
Yamaichi Y-CONKIT kaufen
HARTING Steckersätze mit Stift-Einsätzen HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B

HARTING Steckersätze

  • Mit Stift- oder Buchsen-Einsatz
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Gerader Kabeleingang
  • Seitlicher Kabeleingang
HARTING Steckersätze kaufen
Hummel Kabel

Hummel Kabelverschraubungen

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Gegenmutter 
  • In PA nach UL 94 oder Messing vernickelt
  • Fromdichtung NBR / PA
  • Schutzart IP68 - 10 bar / IP 69K im angegebenen Klemmbereich
  • Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis +100 °C
Kabelverschraubung hier kaufen
Binder

Binder Steckverbinder

  • 7/8", Serie 820
  • M8-A, Serie 768
  • M12-A, Serie 713
  • M12-D, Serie 825
  • M12-X, Serie 825
  • Mit Stift- oder Buchsen-Einsatz
  • Standard 3 bis 8-polig
Binder Steckverbinder kaufen

Crimpzangen, pneumatische Crimpzangen, Akku-Crimpzangen, Positioniereinsätze

Werkzeug & Zubehör

  • Diverse Hand-Crimpzangen
  • Pneumatische Crimpzangen Intercontec Serie C 
  • Akku-Crimpzange Intercontec Serie S und D
  • Positionierensätze
  • Crimpeinsätze
  • ibow-Winkeladapter
Werkzeug & Zubehör für Steckverbinder

Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

... ab Lager verfügbar!

Für Anwender, die ihre individuelle Schnittstelle selbst konfigurieren wollen, gibt es jetzt Module Connect Sets mit drei oder vier Kabeleingängen.
Sie bestehen aus Trägergehäusen, Tüllen, Dichteinsätzen und Zugentlastung. Zubehörteile, wie Einzel- und Doppelverriegelungen sowie Fixierungselemente, können je nach Anwendungsfall passend mit dazu bestellt werden. Auch Kontakteinsätze für die individuelle Konfiguration gibt’s direkt bei igus!
Hier geht's zum Shop

Connectors und Steckverbinder Servicepacks

Mit Steckverbinder-Servicepacks Kosten sparen

Individuelle oder Standard-Servicepacks

  • Gehäuse & Isolierkörper
  • Zugentlastung & Crimp-/Lötkontakte
  • In beliebiger Stückzahl
  • Tausende Steckerkomponenten ab Lager
  • Einkauf: Nur 1 Bestellnummer - alles aus einer Hand
  • Einfache Qualitätssicherung bei Wareneingangskontrolle
  • Interne Logistik: Nur ein Lagerplatz & schnelle Indentifizierung
  • Komplett kommisioniert und verpackt
Zu den Stecker-Servicepacks

Mehr Sicherheit für Ihre Industriesteckverbinder mit dem ibow

Einfache Montage, bester Schutz, langer Halt und weniger Kosten

ibow - Winkeladapter für Steckverbinder

Stecker aufschieben, Leitung abwinkeln, fixieren, fertig - schnell und mit voller Flexibilität können Sie mit dem ibow-Winkeladapter Leitungen einfach um die Ecke stecken - auch nachträglich.
  • Definierte Abwinklung
  • Drehwinkel frei wählbar
  • Montage ohne Öffnen des Steckers
  • Nachrüstbar oder fertig als readycable
  • Option: farblich kodiert oder mit Beschriftung
Zum ibow

Service und weitere Informationen

Weiteres rund um Industriesteckverbinder

Steckverbinder in Energieketten

Konfektionierte Energieführungssysteme mit anschlussfertigen Industriestecksystemen und Energieketten: Bis zu 80% Prozesskosten sparen.

 

Sichere Industriesteckverbinder

Als führender Hersteller von Leitungen für die Signalübertragung in Maschinen richtet igus das Augenmerk selbstverständlich auch verstärkt auf die Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Industriesteckverbinder. Wir beziehen alle Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder von Herstellern, die Ihre Fähigkeit auf dem Markt nachgewiesen haben und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Im igus Onlineshop stehen Ihnen Produkte der bewährten Firmen Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic und Yamaichi zur Verfügung.

 

Hochwertige Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder

Steckverbinder werden für das Trennen und Verbinden von Leitungen benötigt. Sie bestehen aus Buchsen und Steckern. Die Stecker sind mit Kontaktstiften versehen, die formschlüssig in die Öffnungen der Buchsen passen und damit den Fluss von elektrischem Strom oder Lichtwellen übertragen. Stecker, die Bestandteil von Geräten sind, werden als Einbaustecker bezeichnet. Buchsen am Ende eines Kabels nennt man auch Kupplungen.

Verbindungen, die für die Energieversorgung genutzt werden, sind Leistungs-Steckverbinder. Signal-Steckverbinder dienen der Weiterleitung von Informationen. Für Kabel, die sowohl Daten- als auch Versorgungsadern führen, stellt Ihnen igus Industrie-Stecker mit Signalkontakten und Leistungskontakten zur Verfügung.

 

Dem rauen Einsatz in der Industrie meisterhaft gewachsen

Entscheidend für die störungsfreie Übertragung von Daten und Energie ist der niedrige Übergangswiderstand in den Kontakten. In den Steckverbindungen, die Ihnen von igus geliefert werden, wird das durch enge Fertigungstoleranzen und den Einsatz hochwertiger Materialien erreicht. Enge Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Berührungsflächen von Kontaktstift und Hülse. Hochwertige Materialien verhindern durch Korrosion bedingte Beläge auf den Kontaktflächen. Die sorgfältige Materialauswahl und Konstruktion von Steckergehäusen, Isolierkörpern und Abschirmungen ist die Grundlage für die Widerstandsfähigkeit der Steckverbinder gegen mechanische Belastungen und medienbedingte Einwirkungen im rauen Industriealltag.

 

Vielfalt an Varianten - Industriesteckverbinder im igus Connectors Programm

Das Connectors Programm von igus bietet Ihnen eine große Auswahl an Rundsteckverbindern, SUB-D Steckverbindern und Verbindern der Yamaichi Y-Conkit Serie.

Große Verbreitung haben zum Beispiel die SUB-D Stecker in der Datenübertragung gefunden. Der Begriff leitet sich aus dem englischen Wort D-Subminiature ab. Gelegentlich werden diese Industriesteckverbinder auch D-SUB Stecker genannt. Das D steht für die äußere Form der Stecker und Buchsen, die ein Trapez mit abgerundeten Ecken bildet. Ein versehentlich verkehrtes Zusammenstecken wird durch diese Form sicher ausgeschlossen. Bei anderen Steckverbindern wird das durch eine Kodierung aus Nuten und Zapfen in den Gehäusen erreicht.

 

Umfangreiches Zubehör und konfektionierte Leitungen

Passend zu Ihren Steckverbindern finden Sie im Connectors Programm igus ein umfangreiches Angebot an Zubehör in Form von Kabelverschraubungen und Werkzeugen wie Crimpzangen. Kabelverschraubungen benötigen Sie, wenn Sie Leitungen sicher durch die Wand eines Schaltkastens oder einer Maschine führen wollen. Die Werkzeuge ermöglichen den perfekten Anschluss der Steckverbinder an die Kabel. Wollen Sie den Anschluss, der bei Leitungen mit vielen Adern aufwändig ist und Fehlerquellen durch Verwechslung von Ader und passendem Kontakt birgt, umgehen, überlassen Sie diese uns Angelegenheit. Wir liefern Ihnen konfektionierte Leitungen, die genau auf Ihren Bedarf abgestimmt sind. In unserem chainflex und readycable Programm finden Sie Antriebsleitungen nach allen gebräuchlichen Standards.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG